ROTA THW3
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o standardowym skoku
Uszczelniony zasilany 3-szczękowy uchwyt tokarski do siłowników o standardowym skoku Dzięki opatentowanej koncepcji uszczelnienia uzyskuje się nawet 20 razy dłuższe okresy międzyobsługowe.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Uszczelniony zasilany uchwyt tokarski
Znacznie dłuższe okresy między czynnościami konserwacyjnymi - Stałe smarowanie
Stałe duże siły mocujące - Wygodny system szybkiej wymiany szczęk
Ograniczenie czasów przezbrojeń i kosztów - Duży otwór przelotowy
Obróbka wszystkich rur o standardowych średnicach - Wysoki stopień wydajności systemu pierścieniowo-tłokowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Duża powtarzalność szybkiej wymiany szczęk
Brak konieczności przetaczania szczęk już obrobionych - Modułowy system tulei centrycznych
Optymalne dopasowanie do nowych zadań mocowania dzięki wymiennym tulejom centrującym - Proste, ząbkowane szczęki bazowe GBK
Kompatybilne z ROTA THW plus i systemem „R” (Reishauer) - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Całkowicie uszczelniony uchwyt do szybkiej wymiany szczęk ze stałym smarowaniem zapewniający stale wysokie siły mocowania
Stała siła mocowania, minimalne koszty konserwacji i wysoka wydajność energetyczna, a wszystko to w mechanicznym uchwycie tokarskim z systemem szybkiej wymiany szczęk - to właśnie obiecuje nowa ROTA THW3. Opatentowany system uszczelnień na szczękach popychających, a także na mechanizmie zwalniającym zapobiega wypłukiwaniu smaru, co skutkuje stopniową utratą siły docisku. Uszczelki dodatkowo uniemożliwiają przeniknięcie drobnych wiórów lub zanieczyszczeń do korpusu uchwytu, co zwiększa zakres jego zastosowania. - Zintegrowany system szybkiej wymiany szczęk, jak również modułowy system wymiennej tulei środkowej umożliwiają użytkownikowi szybkie i łatwe dostosowanie uchwytu do nowych zadań mocowania. Zwiększa to znacznie produktywność, zwłaszcza w przypadku małych partii. Istniejące szczęki poprzednika ROTA THW plus, jak również ROTA THW mogą być używane w stosunku 1:1 w nowej generacji.