Przejście na e-mobilność jest w pełnym rozkwicie. Przemysł motoryzacyjny zmienia kierunek: z paliw kopalnych i silników spalinowych z wałami korbowymi, tłokami i dyszami wtryskiwaczy na akumulatory i napędy elektryczne ze stojanami wykonanymi w technologii „hairpin”, wałami i wirnikami. Przyspiesz proces przejścia na e-mobilność dzięki współpracy z firmą SCHUNK
Skontaktuj się z nami, aby umówić się na niezobowiązującą wizytę konsultacyjną, wysyłając wiadomość na adres e-mobility@de.schunk.com lub zadzwoń pod numer +49-7133-103-3014.
Niezależnie od tego, czy chodzi o konkretne ustawienie igieł stojana, obsługę pakietów blach, czy montaż komponentów do gotowej osi elektronicznej – forma SCHUNK zapewnia pełne wsparcie. Zapoznaj się ze specyficznym procesem ustawiania igieł stojana opisanym w naszym dokumencie informacyjnym.
Przy produkcji systemów akumulatorowych wykorzystywane jest całe spektrum rozwiązań automatyki. Są one wykorzystywane do szybkiej obsługi poszczególnych ogniw, obsługi ciężkich modułów akumulatorów i pakietów o wadze przekraczającej jedną tonę. Firma SCHUNK oferuje w tym zakresie obszerny asortyment produktów.
Za pomocą suwnicy osiowej można zmontować kilka ogniw pryzmatycznych, tworząc moduły akumulatorowe. Zastosowane liniowe napędy bezpośrednie umożliwiają krótkie czasy cykli i precyzyjne pozycjonowanie ogniw względem siebie.
Film przedstawia różne etapy produkcji, od pojedynczego ogniwa po gotowy pakiet akumulatorów. Obsługa odbywa się za pomocą chwytaka magnetycznego RCG. Charakteryzuje się on minimalnymi konturami kolizyjnymi oraz jest skalowalny i dostępny w różnych wersjach w zależności od zastosowania. W połączeniu z jednostkami rozmieszczającymi ogniwa z kompensacją Z ogniwa można podnosić w zdefiniowany sposób i odkładać z powrotem, uwzględniając określony na nowo odstęp.
Ze względu na takie pozytywne właściwości jak wysoka gęstość energii i krótki czas napełniania, ogniwa paliwowe są coraz częściej wykorzystywane zarówno w zastosowaniach mobilnych jak i stacjonarnych. Firma SCHUNK oferuje kompleksowe rozwiązania do obsługi ogniw paliwowych oraz ich podzespołów.
Firma SCHUNK oferuje kompletne rozwiązanie zarówno w formie pojedynczego komponentu, jak i całego systemu. Powiedz nam, które zastosowanie chcesz zautomatyzować. Nasi eksperci ds. zastosowań wraz z Tobą opracują odpowiednie rozwiązanie.
W CoLab, czyli stworzonym przez firmę SCHUNK centrum zastosowań robotów, możemy przetestować planowane zastosowanie z sektora e-mobilności. Zapewniamy wsparcie w postaci badań wykonalności, analiz procesów i demonstracji danego procesu. W ten sposób możesz zminimalizować ryzyko i zaoszczędzić czas podczas wdrożenia do eksploatacji.
Skontaktuj się już teraz ze swoim konsultantem SCHUNK na miejscu, abyśmy mogli przedyskutować i opracować Twoje zastosowanie.