arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Dlaczego konfiguracja?

  • Znaczna przejrzystość: dzięki informacji o cenie i aktualnym czasie dostawy
  • Mniejsze ryzyko: dzięki fachowej wiedzy firmy SCHUNK i wykluczeniu wadliwych konstrukcji
  • Oszczędność zasobów: nie trzeba posiadać wiedzy z zakresu programowania

  • Łatwy dostęp: za pośrednictwem internetowego, niewymagającego licencji narzędzia online
  • Możliwość pobrania danych CAD: po zakończeniu konfiguracji

Nasze konfigurowalne asortymenty produktów

Konfigurowalny mechatroniczny chwytak o długim skoku ELG

Z siłą chwytania do 12 000 N

SCHUNK ELG wyróżnia się wśród najnowszych konfigurowalnych chwytaków. Służy do przenoszenia dużych, ciężkich detali, między innymi w produkcji opakowań, przemyśle motoryzacyjnym, branży AGD i logistycznej, i jest uruchamiany przez napęd elektryczny z dowolnie regulowanym serwomotorem. Chwytak można precyzyjnie regulować i ustawiać w sposób ciągły na całym skoku od 100 do 400 mm. Ma unikalny stosunek siły do skoku i oferuje dostępną natychmiast i kontrolowaną siłę chwytania, wynoszącą do 3000 N w rozmiarze 30 oraz do 12 000 N w rozmiarze 120.

Zalety:

  • Wysoki stopień elastyczności dzięki dużemu skokowi szczęki i znacznej sile chwytania
  • Silnik napędowy z możliwością dostosowania, umożliwiający elastyczne uruchamianie i łatwą integrację z istniejącymi koncepcjami sterowania
  • Sterowany przy użyciu pozycji i momentu obrotowego ruch chwytaka do bardzo elastycznego chwytania szerokiej gamy geometrii i typów detali

Konfigurowalny mechatroniczny chwytak o długim skoku ELG
ELG do przenoszenia opon

Pneumatyczny chwytak o długim skoku PLG

Z skokiem na szczękę od 100 mm do 400 mm

Dzięki profilowanej prowadnicy szynowej pneumatyczny 2-palcowy chwytak równoległy PLG umożliwia zastosowanie długich palców chwytaka, dzięki czemu może bez wysiłku przenosić nawet duże detale z trudno dostępnych pojemników transportowych. Ponadto oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki opcjonalnej funkcji zintegrowanego monitorowania procesu. Dzięki opcjonalnemu, wstępnie zamontowanemu zaworowi podtrzymywania ciśnienia, niezawodnie utrzymuje pozycję i siłę chwytania nawet w przypadku awarii zasilania ciśnieniem. PLG, dysponujący siłami chwytania od 1650 N do 12 000 N, jest dostępny w pięciu rozmiarach i oferuje różnorodne obszary możliwego zastosowania dzięki licznym konfigurowalnym funkcjom dodatkowym.

Zalety:

  • Wysoki stopień elastyczności dzięki dużemu skokowi szczęki i znacznej sile chwytania
  • Możliwość zastosowania długich palców chwytaka ze względu na duże maksymalne momenty profilowanej prowadnicy szynowej
  • Różnorodność wariantów i opcji oraz indywidualna konfiguracja chwytaka standardowego do specyfiki danego zastosowania

Konfigurowalny pneumatyczny chwytak o długim skoku PLG
Obsługa skrzynek PLG

Konfigurator szczęk tokarskich easyJAW

Konfigurator szczęk tokarskich easyJAW

Nowe konfiguratory szczęk easyJAW składają się z ponad 500 różnych wariantów standardowych szczęk nasadowych ­. Geometria, materiał, masa, złącze i wiele innych opcji szczęk tokarskich można indywidualnie dopasować, korzystając z narzędzia dostępnego online.

Konfigurowalne palce chwytaka FGR

Konfigurator palca chwytaka FGR

Palce chwytaka są indywidualnie dopasowywane do chwytanego przedmiotu i w połączeniu z chwytakiem umożliwiają zautomatyzowaną obsługę detali. Modele o sześciu różnych geometriach ­ oferują liczne opcje dostosowywania. Palce chwytaka są dostępne w wersjach z aluminium, stali jasnej, stali hartowanej oraz z zabezpieczeniem przed korozją.