arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Biotechnologia, technologia medyczna i farmaceutyka współpracują w tej dziedzinie. Celem tej wielobranżowej współpracy jest dążenie do przyszłości z większym naciskiem na zdrowie i bezpieczeństwo, przy jednoczesnym wytwarzaniu nowych produktów technologii medycznej, metod leczenia i leków. Kluczową pozycję zajmuje tu przemysł wytwórczy – produkcja wykorzystuje nowoczesne procesy do wytwarzania wysokiej jakości produktów w następujących obszarach:

  • Technologia medyczna
  • Urządzenia medyczne
  • Automatyka laboratoryjna
  • Farmacja

Dyscypliny branżowe

Portfolio firmy SCHUNK do obsługi montażu i mocowania przedmiotu obrabianego

Technologia medyczna stawia wysokie wymagania w zakresie wytwarzania produktów. Maszyny, urządzenia i komponenty przemysłu wytwórczego wykorzystywane do produkcji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych podlegają określonym warunkom pod względem smarów, wytrzymałości i trwałości. SCHUNK zaopatruje producentów systemów technologii medycznej oraz przemysł wytwórczy wyrobów medycznych w produkty wysokiej jakości, kładąc nacisk na smarowanie zgodne z normą H1, solidność i absolutną niezawodność procesu. Takim przykładem jest pneumatyczny chwytak MPG-plus do małych elementów. Bezpiecznie i delikatnie obsługuje wszelkie części i produkty techniki medycznej.
Dzięki asortymentowi stacjonarnych systemów mocujących firmy SCHUNK producenci komponentów techniki medycznej korzystają również z wydajnego, elastycznego mocowania przedmiotu obrabianego z ponad 1000 możliwych kombinacji rozwiązań mocowania uruchamianych pneumatycznie, hydraulicznie, ręcznie lub magnetycznie – od uniwersalnych ręcznych uchwytów tokarskich po uchwyty tokarskie z systemem szybkiej wymiany szczęk i maksymalne siły mocowania.

Wydajne i niezawodne procesy laboratoryjne

W laboratorium chodzi przede wszystkim o systematycznie powtarzające się procesy. Operatorzy laboratorium oferują produkty oraz usługi analityczne i diagnostyczne z naciskiem na wydajność, bezpieczeństwo, troskę i rentowność. Obsługa odczynników, technika pomiarowa i aparatura analityczna to kwestie pozostające na porządku dziennym. SCHUNK dostarcza liczne, idealne komponenty do sprzętu laboratoryjnego i systemów manipulacyjnych do automatyzacji laboratorium. Są to kompaktowe i proste systemy modułowe, które można montować na zamówienie i stosować w tej branży. Najlepszym przykładem zastosowania jest wyjątkowe portfolio produktów mechatronicznych z najwyższej półki z zasilaniem 24 V. Oferuje użytkownikom łatwą implementację i obsługę, dzięki czemu zapewnia niezawodną, wydajną i zautomatyzowaną pracę urządzeń laboratoryjnych i analitycznych.

Wzmacniacz wydajności kompatybilny z pomieszczeniami sterylnymi

W wielkoskalowej produkcji farmaceutycznych produktów końcowych, takich jak tabletki, proszki, kremy i płyny, czystość i jakość są zawsze najwyższym priorytetem. Przejrzyste i dobrze ustrukturyzowane procesy wspierane przez niezawodne i wydajne jednostki automatyzacji są wymagane, aby uzyskać najwyższą możliwą wydajność pod względem procesów i opłacalności. W branży farmaceutycznej SCHUNK wyznacza standardy dzięki produktom najwyższej jakości i wszechstronnej wiedzy o zastosowaniach w celu zwiększenia wydajności instalacji. SCHUNK ułatwia obsługę i obróbkę filigranowych detali, takich jak blistry na tabletki, flakony i ampułki, dzięki rozwiązaniom dostosowanym do pomieszczeń czystych o prostej, czystej konstrukcji. Seria chwytaków elektrycznych EGP do małych elementów doskonale nadaje się do bezpiecznego i delikatnego chwytania strzykawek i kaniul.

Czy życzysz sobie wsparcia firmy SCHUNK w realizacji Twojego projektu?

Z przyjemnością przeprowadzimy walidację każdego zastosowania.

W CoLab – nowym centrum zastosowań robotów firmy SCHUNK – możemy przetestować planowane zastosowanie pod kątem obróbki wspomaganej przez robota. Pomożemy także dobrać odpowiednie narzędzie skrawające lub ścierniwo oraz określić właściwe parametry procesu. W ten sposób można mieć pewność, że zastosowanie robota zapewni idealne wyniki obróbki.
Skontaktuj się już teraz z regionalnym przedstawicielem SCHUNK, z którym możesz omówić i opracować dane zastosowanie.