Pionierski duch w genach

Można powiedzieć, że historia firmy SCHUNK zaczęła się w garażu. Na początku jednak najważniejszy był jej pionierski duch. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 roku, Friedrich Schunk wykazał się wielką odwagą zakładając warsztat – praktycznie z niczego. Jego talent do majsterkowania umożliwił obsługę dużych zamówień, do których wykonania nie było jeszcze żadnych narzędzi - więc wykonał je samodzielnie ze swym zespołem! Kiedy jego syn Heinz-Dieter Schunk wszedł w skład zarządu w 1962 roku, firma zaczęła się dynamicznie rozwijać. Jego duch przedsiębiorczości i wizjonerska dalekowzroczność otworzyły firmie drogę do globalnego rynku. Zaczynając od produkcji małych serii i zleceń podwykonawczych, firma stała się producentem narzędzi dla światowego przemysłu obróbki metali. Obecnie firma SCHUNK jest światowym liderem na rynku systemów chwytakowych i technologii mocowań i koncentruje się na rozwoju inteligentnych komponentów do połączonych w sieć, elastycznych systemów produkcyjnych. W tym zakresie zawsze pamiętamy o celach naszych klientów i wspieramy ich naszą rozległą wiedzą o zastosowaniach. A historia toczy się dalej...

2020
Zostań pionierem – 75 lat firmy SCHUNK

W roku 2020, czyli w jubileuszowym roku naszej działalności, spoglądamy wstecz na 75 lat historii firmy SCHUNK. Stale utrzymując dobre relacje z klientami, z odwagą i ufnością patrzymy w przyszłość. Znamy nasze mocne strony, koncentrujemy się na problemach naszych klientów i zawsze mamy na uwadze nasz cel: tworzyć pionierskie rozwiązania i siłą napędową przyszłych procesów produkcyjnych.

2019
Najlepsza firma szkoląca 2019 roku

Izba Rzemieślnicza Heilbronn-Franken przyznała firmie SCHUNK tytuł „Najlepszej firmy szkolącej 2019 roku”.

2018
Nagroda dla lidera światowego rynku – tytuł mistrzowski za 2018 r.

Każdego roku redakcja niemieckiego czasopisma „Wirtschaftswoche” wespół z Uniwersytetem St. Gallen badają wyniki rozmaitych firm, a także ich wpływ na rynek niemiecki oraz rynek międzynarodowy. 450 firm uzyskało tytuły liderów światowego rynku. W 2018 r. taki tytuł ponownie otrzymała firma SCHUNK: lider światowego rynku systemów chwytakowych i technologii mocowań!

Henrik Schunk mianowany na stanowisko wiceprezesa VDMA

Na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników zarząd stowarzyszenia VDMA mianował pana Henrika Schunka na stanowisko wiceprezesa. W latach 2009–2012 pan Schunk był członkiem zarządu stowarzyszenia VDMA Robotics + Automation. Zasiada w zarządzie głównym VDMA od 2013 r. Na szczeblu europejskim jest zaangażowany w działalność stowarzyszenia EUnited Robotics, w którym w latach 2010–2016 pełnił funkcję prezesa, a od 2017 r. jest wiceprezesem. VDMA reprezentuje ponad 3200 średniej wielkości przedsiębiorstw z sektora inżynierii mechanicznej i projektowania systemów. W sektorze tym w Niemczech zatrudnionych jest 1,35 mln osób, a jego przychody sięgają 226 mld euro (w 2017 r.), co czyni z niego największego pracodawcę w przemyśle i jeden z czołowych sektorów w Niemczech.

SCHUNK przejmuje przedsiębiorstwo Eberhardt GmbH & Co. KG z siedzibą w Cleebronn, w Niemczech.

Przedsiębiorstwo Eberhard GmbH & Co. KG z siedzibą w niemieckim Cleebronn należy już w całości do spółki SCHUNK. Przedsiębiorstwo to zatrudnia ok. 90 osób i od ponad 40 lat z powodzeniem świadczy kompleksowe usługi dla rynku produkcji narzędzi. Przejmując je, SCHUNK zyskuje wartościowe zasoby. Eberhardt umożliwi rozszerzenie dotychczasowego portfela usług w zakresie obróbki o usługi tłoczenia blach, co wydatnie zmniejszy koszty produkcji poszczególnych części do komponentów automatyki. Przedsiębiorstwo Eberhard będzie nadal funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot.

Pracownicy

Liczba pracowników wzrasta do 3400.

2017
Minister spraw gospodarczych dr Nicole Hoffmeister-Kraut składa wizytę w firmie SCHUNK

Jakie są możliwości, jeśli chodzi o czwartą rewolucję przemysłową? Jakie wyzwania stwarza obecnie konkurowanie na rynkach międzynarodowych? Jak ważną rolę dla Badenii-Wirtembergii odgrywają średniej wielkości przedsiębiorstwa? Minister spraw gospodarczych kraju związkowego Badenii-Wirtembergii dr Nicole Hoffmeister-Kraut rzuciła nieco światła na te i inne kwestie podczas dyskusji, jaka odbyła się w siedzibie firmy SCHUNK, lidera kompetencji w dziedzinie systemów chwytakowych i technologii mocowań, w miejscowości Lauffen w Niemczech.

2016
BOSCH honoruje firmę SCHUNK tytułem Preferowanego Dostawcy

Spółka Robert Bosch GmbH wyróżniła firmę SCHUNK, lidera kompetencji w dziedzinie systemów chwytakowych i technologii mocowań, tytułem „Preferowany Dostawca” w kategorii „Narzędzia”.

SCHUNK nabywa udziały w spółce AGS będącej ekspertem w branży systemów chwytakowych

Dzięki bogatemu doświadczeniu zgromadzonemu w ciągu 25 lat działalności firma AGS należy do pionierów w dziedzinie automatyki. Ta rodzinna firma niedawno dołączyła do grupy SCHUNK.

„Najlepsi w Przemyśle”

„MM MaschinenMarkt” (niemieckie czasopismo) wyróżnia „mistrzowską” kampanię firmy SCHUNK jako „najbardziej udaną reklamę”.

Wzorowe zaangażowanie społeczne

Magazyn WirtschaftsWoche i firma Würth przyznają Henrikowi A. Schunkowi tytuł „przedsiębiorcy z sercem”.

2015
Średniej wielkości firma w rankingach

Firma SCHUNK to jedna z czołowych marek wśród przedsiębiorstw rodzinnych w Niemczech.

Komisarz UE Günther Oettinger odwiedza firmę SCHUNK

W jaki sposób przemysł może wykorzystać potencjał digitalizacji? Jakie wiążą się z tym wyzwania? Jakie warunki muszą być spełnione? Te oraz inne pytania były przedmiotem praktycznej dyskusji podczas wizyty komisarza UE Günthera Oettingera w firmie SCHUNK, lidera kompetencji w dziedzinie technologii mocowania i systemów chwytakowych, w Brackenheim-Hausen koło Heilbronn. Innowacyjna firma rodzinna jest uważana za siłę napędową przemysłu maszynowego w kontekście dążenia do standardu „Industry 4.0”. Podczas dyskusji stało się oczywiste, że rosnący poziom automatyzacji i cyfryzacji może być ważnym czynnikiem utrzymania konkurencyjności europejskiego przemysłu. Zdaniem partnera zarządzającego Henrika A. Schunka, w szczególności innowacyjne firmy z sektora małych i dużych przedsiębiorstw „skorzystają na wprowadzeniu technologii cyfrowych”.

Otwarcie nowej siedziby SCHUNK Chiny w Szanghaju

Podczas uroczystej ceremonii firma SCHUNK dokonała otwarcia nowej siedziby chińskiej filii przedsiębiorstwa w Szanghaju. Ta inwestycja firmy SCHUNK jest nadal motorem wzrostu obrotów na rynku chińskim i rozszerzeniem aktywności firmy w tym kraju.

Pracownicy

Liczba pracowników wzrasta do 2500.

70 lat firmy SCHUNK – historia sukcesu

Firma została założona w 1945 przez Friedricha Schunka jako warsztat mechaniczny, a pod kierownictwem Heinza-Dietera Schunka została liderem kompetencji i światowego rynku w dziedzinie technologii mocowań i systemów chwytakowych. Dzisiaj firmą kieruje trzecie pokolenie, rodzeństwo Henrik A. Schunk i Kristina I. Schunk. Ponad 2500 pracowników w ośmiu zakładach produkcyjnych oraz 30 spółek zależnych i partnerów dystrybucyjnych w ponad 50 krajach na świecie bierze aktywny udział w sukcesach odnoszonych przez rodzinną firmę.

2014
S.P.D. i Gressel staną się nowymi członkami

Firma SCHUNK nabyła włoskie przedsiębiorstwo S.P.D. S.p.a. oraz firmę GRESSEL AG ze Szwajcarii, dwie specjalistyczne firmy z sektora technologii mocowania magnetycznego i mechanicznych systemów mocowania. W ten sposób firma SCHUNK umacnia swój status lidera kompetencji w dziedzinach technologii mocowania i systemów chwytakowych. Zarówno S.P.D., jak i GRESSEL będą nadal funkcjonować na rynku jako niezależne podmioty.

2013
Firma SCHUNK wyznacza trendy w 2013 roku

Sukcesy odniesione podczas trzech imprez: Targów w Hanowerze, EMO, oraz Motek są odbiciem dynamicznej działalności firmy w 2013 roku. Dzięki ukierunkowanym inwestycjom i licznym nowym produktom firma rodzinna SCHUNK obrała obiecujący kurs na przyszłość.

30 lat chwytaków SCHUNK Firma SCHUNK stawia kamienie milowe w historii automatyki: od prostych chwytaków do zaawansowanych technologicznie inteligentnych modułów

W 1983 r. firma SCHUNK wprowadziła na rynek pierwszy na świecie standardowy chwytak przemysłowy PPG. „Przemysłowa dłoń”, jak go wówczas nazwano, była początkiem szybkiego rozwoju systemów chwytakowych– trendu, który trwa do dzisiaj. Duch pionierstwa firmy SCHUNK wielokrotnie był motorem rozwoju w świecie chwytaków. Od 30 lat klienci pokładają zaufanie w precyzji, solidności i niezawodności chwytaków SCHUNK, nawet w przypadku najbardziej wymagających zastosowań.

Firma GAS-Automation zmienia nazwę na SCHUNK Electronic Solutions

Od 15 kwietnia 2013 r. firma GAS-Automation GmbH działa pod nową nazwą SCHUNK Electronic Solutions GmbH. Firma z siedzibą w St. Georgen w Schwarzwaldzie jest znanym specjalistą w dziedzinie szybkich i precyzyjnych inteligentnych układów ruchomych i stanowi doskonałe uzupełnienie strategicznego portfolio firmy SCHUNK.

Heinz-Dieter Schunk wyróżniony Nagrodą dla Założyciela w 2013 r.

3 czerwca 2013 r. Heinz-Dieter Schunk otrzymał Nagrodę dla Założyciela Przedsiębiorstwa w Badenii-Wirtembergii od grupy finansowej zrzeszającej kasy oszczędnościowe. W obecności ministra finansów Badenii-Wirtembergii, dra Nilsa Schmidta, Peter Schneider, prezes organizacji zrzeszającej kasy oszczędnościowe w Badenii-Wirtembergii, wygłosił pochwałę dorobku zawodowego założyciela firmy rodzinnej SCHUNK: „Heinz-Dieter Schunk jest doskonałym wzorcem dla ludzi, którzy dzisiaj zakładają firmy”. Jego przedsiębiorczość przyczynia się do wyznaczania trendów pod względem jakości, dynamiki i mocy innowacyjności w całym sektorze.

Firma SCHUNK inwestuje 30 milionów euro w lokalizacje w Lauffen i Mengen

Firma SCHUNK zainwestowała w tym roku łącznie 30 milionów euro w dwa zakłady produkcyjne z zakresu technologii mocowań w Lauffen i w Mengen. Oznacza to przede wszystkim zaangażowanie na rzecz prowadzenia produkcji w Niemczech. Henrik A. Schunk wyjaśnia: „Chcemy nadal umacniać pozycję firmy SCHUNK jako światowego lidera rynku oraz mieć ważny wkład w bezpieczeństwo miejsc pracy tutaj, w regionie Heilbronn-Franken”. Nowa hala produkcyjna, z około 6000 m² dodatkowej powierzchni produkcyjnej, jest budowana w bezpośredniej bliskości istniejących budynków firmy.

Kod matrycy danych umożliwia inteligentne zarządzanie oprawką narzędziową

Firma SCHUNK, lider kompetencji w dziedzinie technologii mocowań i systemów chwytakowych, robi kolejny krok w kierunku Industry 4.0: ze skutkiem natychmiastowym wprowadza możliwość znakowania licznych precyzyjnych oprawek narzędziowych SCHUNK indywidualnym kodem matrycowym danych, umożliwiającym inteligentne zarządzanie oprawką narzędziową. Ręcznie za pośrednictwem smartfona lub w sposób w pełni zautomatyzowany za pomocą skanera w obrabiarce: każda oprawka może być niezawodnie zidentyfikowana za pomocą kodu i precyzyjnie przyporządkowana zgodnie z odpowiednim systemem bazy danych.

Pracownicy

Liczba pracowników wzrasta do 2000.

2012
Superior Clamping and Gripping

Rok 2012 był doskonałym okresem w działalności firmy. Dzięki rosnącym wynikom sprzedaży, doskonałej kampanii marketingowej oraz różnorodnym wyznaczającym trendy innowacjom firma SCHUNK wzmacnia swoją pozycję globalnego lidera w dziedzinie technologii mocowania i systemów chwytakowych.

2011
DALEKO PRZED KONKURENCJĄ!

Firma SCHUNK bije wszelkie rekordy. Dzięki doskonałym programom modułowym i bogactwu przełomowych innowacji, firma SCHUNK przekonuje do siebie użytkowników na całym świecie. Niepobity do dziś wzrost wyników sprzedaży we wszystkich sektorach produktów potwierdza wiodącą rolę firmy SCHUNK w dziedzinach technologii mocowań i systemów chwytakowych.

Wysokiej klasy lekkie ramię robotyczne

Lekkie ramię robotyczne LWA 4 Powerball to kamień milowy w dziedzinie robotyki serwisowej. Przy wadze 12 kg ramię może obsługiwać ładunki o wadze do 6 kg z doskonałą powtarzalnością wynoszącą 0,06 mm. Są to doskonałe warunki wstępne wykorzystania urządzenia do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w środowisku ludzi, oraz do manipulacji przedmiotami obrabianymi w przemyśle.

2010
Zwrot w światowej ekonomii

Firma SCHUNK pionierem w dziedzinie siły i napędu. Na całym świecie wiodące gospodarki w rekordowym czasie przezwyciężają kryzys finansowy z 2009 roku. Firma SCHUNK odnosi dzięki temu korzyści: jako jeden z pierwszych liderów kompetencji w dziedzinie technologii mocowań i systemów chwytakowych, firma wprowadziła liczne innowacje, wzmacniając tym samym swoją pozycje na światowym rynku.

Henrik A. Schunk wybrany prezesem EUnited Robotic

W czerwcu Henrik A. Schunk został wybrany prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Robotyki, EUnited Robotics. Tym samym poszedł w ślady pioniera robotyki Stefana Müllera, byłego dyrektora firmy KUKA Roboter GmbH w Augsburgu.

Najsilniejsza hydrauliczna oprawka narzędziowa w historii

Oprawką TENDO E compact, firma SCHUNK rozpoczyna nową erę mocowania narzędzi. Po raz pierwszy hydrauliczna oprawka narzędziowa jest w stanie bezpiecznie przenosić momenty obrotowe do 900 Nm, przy Ø 20 mm w suchych warunkach zaciskania, dzięki czemu idealnie nadaje się do obróbki skrawaniem na dużą skalę. W porównaniu z tradycyjnymi hydraulicznymi oprawkami narzędziowymi firma SCHUNK zwiększyła osiągi TENDO E compact o 60%.

Innowacyjna komunikacja w internecie

Firma SCHUNK jest również liderem w sferze internetu. Zarówno na Twitterze, Facebooku i YouTube, jak również na polu newsletterów i RSS – firma SCHUNK wykorzystuje możliwości nowoczesnej sieci, tym samym kontynuując odkrywanie nowego potencjału komunikacji.

2009
Kreowanie przyszłości zorientowanej na Klienta

W wyniku spekulacji finansowych w USA w 2009 roku światowa gospodarka przeżywa największe spowolnienie w okresie powojennym. Firma SCHUNK również zaczyna odczuwać skutki kryzysu w przemyśle maszynowym i w związku z tym wykorzystuje swoje trzy atuty: kompetencję, innowację i nieustanne dążenie do sukcesu.

Sektor automatyzacji w firmie SCHUNK rozwija się

Wkrótce po wprowadzeniu się firmy SCHUNK do nowego budynku przeznaczonego dla systemów automatyki, ruszyła kolejna inwestycja w Brackenheim-Hausen – powstaje nowa hala produkcyjna o powierzchni 4000 metrów kwadratowych, kosztująca 5 milionów euro. Odtąd najnowocześniejsze komponenty do automatyzacji będą wytwarzane w trzech halach, a nie w dwóch.

Otwarcie nowego ośrodka szkoleniowego

Po zakończeniu trwającej 6 miesięcy budowy i zainwestowaniu około 2 milionów euro, firma SCHUNK otworzyła nowe centrum szkoleniowe w Lauffen. Ośrodek o powierzchni 1400 metrów kwadratowych pozwala zebrać pod jednym dachem wszystko, co jest ważne w kontekście kompleksowego przygotowania zawodowego. Dzięki nowoczesnym maszynom, strukturze przypominającej zakład produkcyjny, laboratorium elektronicznemu i pomieszczeniom do szkoleń, ośrodek stwarza warunki dla optymalnego zazębienia się szkolenia teoretycznego z praktycznym.

Nowy oddział w Japonii

W styczniu 2009 r. japońska firma specjalizująca się w automatyzacji, Takano Bearing Co. Ltd., zmieniła nazwę na SCHUNK Intec K.K. z siedzibą w Tokio. Nowa lokalizacja w Japonii to jedna z 23 oddziałów firmy SCHUNK istniejących obecnie na całym świecie.

Henrik A. Schunk został wybrany do zarządu Stowarzyszenia Branżowego Robotyki i Automatyzacji VDMA

Partner zarządzający Henrik A. Schunk został wybrany na członka zarządu Stowarzyszenia Branżowego Robotyki i Automatyzacji VDMA. Obecnie jest jedną z jedenastu czołowych osób pracujących koncepcyjnie na rzecz przyszłej kondycji branży.

25 lat hydraulicznych oprawek narzędziowych TENDO

Jako producent oprawek TENDO firma SCHUNK od 25 lat wyznacza definicję najwyższej wydajności i precyzji produkcji. Pierwsza standardowa hydrauliczna oprawka narzędziowa nadal zajmuje czołową pozycję w technologii mocowania narzędzi.

10 tysięcy razy – precyzja, elastyczność i redukcja kosztów

Ręczny uchwyt ROTA-S plus ma ważny powód do świętowania – firma SCHUNK sprzedała ponad 10 tysięcy sztuk uchwytu tokarskiego tego typu! Jak prawie żaden inny system mocowania, uchwyt ROTA-S plus łączy i maksymalizuje trzy czynniki istotne dla obróbki: jakość, elastyczność i redukcję kosztów.

2008
Pogłębianie fachowej wiedzy w dziedzinie technologii mocowania magnetycznego

Firma SCHUNK systematycznie rozszerza swoje portfolio produktów we współpracy z S.P.D., włoską firmą specjalizującą się w technologii mocowania magnetycznego. Obecnie dostępny jest znacznie rozszerzony program standardowych produktów wykorzystujących technologię pól kwadratowych, promieniowych i równoległych. Udział firmy S.P.D. otwiera także nowe możliwości szukania rozwiązań o specjalnym przeznaczeniu.

Dni Eksperckie poświęcone robotyce serwisowej

Dni Eksperckie organizowane przez firmę SCHUNK, to okazja do spotkania dla ekspertów w dziedzinie robotyki serwisowej z całej Europy. Dwunastu reprezentantów znanych firm, instytutów badawczych i uniwersytetów przedstawiło najnowsze produkty oraz szczegółowe prezentacje projektów badawczych.

2007
Synergia SCHUNK

Technologia mocowań i systemy chwytakowe – dwie kluczowe kompetencje z jednego źródła. Podczas targów EMO 2007 firma SCHUNK zaprezentowała na żywo maszynę wyposażoną wyłącznie w jej produkty – od wrzeciona po robotykę. Synergia SCHUNK, to wartość dodana do wydajnej produkcji – dająca Ci przewagę nad konkurencją!

Początek rozbudowy zakładu produkującego rozwiązania z zakresu automatyzacji

Firma SCHUNK kontynuuje szybki rozwój. W Brackenheim-Hausen trwa budowa hali produkcyjnej o powierzchni 5 tys. metrów kwadratowych z aneksami biurowymi, położonej bezpośrednio przy zakładzie wytwarzającym produkty z sektora automatyki. Oficjalna historyczna ceremonia miała miejsce 3 sierpnia 2007 r. Od stycznia 2008 r. około 70 pracowników będzie produkować w nowym budynku indywidualnie dobrane moduły funkcjonalne do rozwiązań automatycznych.

2006
SCHUNK – pionier w dziedzinie robotyki modułowej

Filozofia streszczająca się w haśle „od pojedynczego modułu do robota o złożonej strukturze” jest podstawą koncepcji przeznaczonych do codziennej pracy oraz wydajności robotów do zastosowań przemysłowych i pomocniczych. Dzięki kompaktowym i elastycznie łączonym ze sobą modułom obrotowym PowerCube PR, PW i PRL, lekkiemu ramieniu robotycznemu LWA 3 i mechatronicznym rękom chwytającym SDH i SAH, firma SCHUNK jest liderem robotyki modułowej.

SCHUNK i GEMOTEC: dobrze zaprojektowane rozwiązania do automatyzacji montażu

Dzięki wyszukanym rozwiązaniom z dziedziny automatyzacji montażu i manipulacji małymi elementami, GEMOTEC stanowi uzupełnienie oferty firmy SCHUNK. Klienci z najróżniejszych branż mają dostęp do wyjątkowej palety produktów i form działalności biznesowej, jak również do zorientowanej na przyszłość technologii – wszystko z jednego źródła.

2004
Rozbudowa zakładu w Mengen

Stałe powiększanie fabryk wymaga dodatkowych mocy produkcyjnych. Cały łańcuch rozwoju produktu, w tym dział technicznego wsparcia sprzedaży, mieści się w jednej lokalizacji.

2003
Rok 2003 rokiem nowych produktów

Firma SCHUNK wprowadza na rynek ponad 10 nowych produktów, w tym SINO-T i SRU.

Włączenie przedsiębiorstwa Amtec Robotics GmbH do grupy SCHUNK Group

Innowacyjne komponenty mechatroniczne są uzupełnieniem działu automatyki.

Pracownicy

Liczba pracowników wzrasta do 1000.

2002
Z.E.U.S.

Innowacyjne projekty jutra. Otwarcie Z.E.U.S., ośrodka rozwoju i szkoleń firmy SCHUNK. Ta „fabryka koncepcji” łączy rozwój techniczny, tworzenie prototypów i dział rozwoju w jedną efektywną i prężną grupę.

2001
Nowy budynek w Brackenheim-Hausen

Kierunek: przyszłość. Budowa nowego zakładu produkcyjnego w lokalizacji w Brackenheim-Hausen w Niemczech. Produkcja i sprzedaż w sektorze automatyki przenoszą się do nowego zakładu.

Rynek północno-amerykański

Filia w Raleigh w Karolinie Północnej zostaje powiększona o nowy, duży budynek, co znacznie zwiększa przestrzeń przeznaczoną na produkcję produktów z linii hydraulicznych oprawek narzędziowych.

1998
Pracownicy

Liczba pracowników wzrasta do 500.

1997
Światowa premiera – technologia TRIBOS

Technologia mocowania poligonalnego TRIBOS rewolucjonizuje mocowanie narzędzi. Wprowadzając ją na całym świecie, firma SCHUNK oferuje nowy system mocowania narzędzi, którego wyjątkowe możliwości pozwalają na szeroki zakres zastosowań.

1994
Zakład produkcyjny w Mengen

Przejęcie renomowanej firmy Hage GmbH w Mengen. Firma SCHUNK dodaje linię uchwytów tokarskich do swojej oferty produktowej.

1992
SCHUNK USA

Wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych sprawił, że konieczny stał się kolejny krok do umiędzynarodowienia działalności: SCHUNK Intec Inc. rozpoczyna działalność jako trzecia zależna spółka handlowa firmy SCHUNK za granicą, z siedzibą w stolicy stanu Karolina Północna – Raleigh.

1988
Program stacjonarnych systemów mocowań

Rynek domaga się uniwersalnych, precyzyjnych narzędzi do mocowania przedmiotów obrabianych. Odpowiedź firmy SCHUNK: TANDEM. Produkty z linii stacjonarnych systemów mocowań detalu rozpoczynają swój triumfalny pochód.

1982
Linia produktów z sektora automatyki

Automatyzacja to przyszłość. Firma SCHUNK odciska swoje piętno, tworząc innowacyjny program chwytaków dla automatyki przemysłowej i robotyki.

1978
Linia produktów: hydrauliczne oprawki narzędziowe

Kształtowanie technologii. Firma SCHUNK tworzy technologię hydraulicznych oprawek narzędziowych i wprowadza na rynek oprawkę TENDO. Nowy sposób precyzyjnego mocowania trzpieni narzędzi zmienił rynek.

1966
Oferta produktów z kategorii szczęk tokarskich

Stworzenie pierwszej linii produktów firmy, obejmującej szczęki mocujące do uchwytów tokarskich, rozpoczyna nową erę w historii firmy SCHUNK. Przedsiębiorstwo staje się kompetentnym i wiarygodnym partnerem przemysłu przetwórczego na polu mocowania przedmiotów obrabianych. Najwyższa jakość i ciągłe zwiększanie portfolio produktów czynią z firmy SCHUNK synonim innowacji.

1964
Heinz-Dieter Schunk dołącza do firmy

Obecny partner zarządzający zaczyna pracę w firmie. „Tylko innowacje zapewniają rozwój firmy” – ta filozofia założyciela firmy Friedricha Schunka jest kontynuowana przez jego syna. Przedsiębiorstwo SCHUNK jest na drodze do uzyskania statusu międzynarodowego lidera technologii.

1945
1945 – Rok założenia firmy

W bardzo skromnych warunkach w garażu w Lauffen nad Neckarem, Friedrich Schunk założył swój „warsztat mechaniczny”. Jego atutami były reputacja „majsterkowicza” i umiejętność znajdowania rozwiązań dla najróżniejszych problemów. Dzięki różnorodnym innowacjom, np. maszynie do perforowania abażurów, oraz dobrej reputacji wysokiej jakości, mała firma wyrabiała sobie markę od samego początku. Pierwsze większe zamówienia mówią same za siebie: produkcja bębnów hamulcowych i kół zamachowych do NSU Prince 4 i komponentów precyzyjnych do modelu Porsche 356. W coraz większym stopniu przedsiębiorstwo przesuwało swój kluczowy obszar kompetencji w kierunku dziedziny projektowania, wytwarzania i ulepszania metod produkcji. W kolejnych latach najważniejsze dla właściciela tematy znalazły również wyraźne odzwierciedlenie w postaci wzrostu liczby zatrudnionych.