Praca w firmie SCHUNK

Odkryj, czym jest praca w rodzinnej firmie będącej światowym liderem kompetencji w zakresie technologii mocowań i systemów chwytakowych. Dowiedz się, w jaki sposób duch pionierstwa i absolutnej perfekcji idzie w parze z odpowiedzialnością społeczną firmy SCHUNK. Dowiedz się więcej o duchu panującym w firmie SCHUNK, gdzie indywidualna inicjatywa i zespołowy duch są równie ważne. Krótko: poznaj nas! Czekamy na wiadomość od Ciebie!

Niezależnie od tego, czy nadal się uczysz, jesteś studentem u progu kariery, czy pracujesz na stanowisku kierowniczym i szukasz awansu, mamy dla Ciebie możliwości. Dzięki ponad 3,500 współpracowników traktujących Cię w sposób przyjazny i otwarty, możesz oczekiwać doskonałych perspektyw rozwoju zarówno w obszarze technicznym, jak i handlowym.

Jeden zespół – jedna rodzina

SCHUNK to gracz o globalnym zasięgu i firma rodzinna w jednym. Ale częścią rodziny jest dla nas nie tylko zarząd, którego członkowie noszą nazwisko SCHUNK, lecz także każdy spośród ponad 3,500 naszych współpracowników. Wynika to z tego, że każdy z nas poświęca osobisty talent i umiejętności, aby firma SCHUNK nadal była tym, czym jest i pragnie być – światowym numerem jeden w dziedzinie technologii mocowania i systemów chwytakowych.

Razem możemy wiele zmienić

Jesteśmy dumni z naszych produktów – w pewnym sensie są one „naszymi dziećmi”. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za powodzenie naszych produktów na rynku, wynikające z ich konsekwentnej jakości, maksymalnej precyzji, siły, jakości i niezawodności funkcjonowania. W tym pokładamy zaufanie. Tytuły zawodowe i osobne działy nie mają dla nas znaczenia. Tym, co naprawdę się liczy, jest końcowy wynik i ludzie, którzy na niego pracują. Bardzo się cieszymy, gdy nasi pracownicy odnoszą sukcesy. Jeśli pojawiają się trudności, wspólnie znajdujemy rozwiązania, dzięki czemu wszyscy jesteśmy zwycięzcami. W ciągu kilku ostatnich lat oznaczało to, że nie tylko skutecznie stawiliśmy czoła chwilowemu kryzysowi, lecz w niektórych przypadkach osiągnęliśmy więcej, niż planowaliśmy.

Jeśli czujesz się na siłach, aby podejmować wyzwania i wcielać w życie pomysły, chcielibyśmy Cię poznać – jako kompetentnego kolegę i jako człowieka.

Człowiek - Kolega!

Systemy chwytakowe i robotyka są przedmiotem naszej działalności. Ale nie chcemy, aby maszyny były naszymi kolegami z pracy; zamiast nich pragniemy żywych ludzi, którzy kształtują działalność naszej firmy dzięki swojej kompetencji i zaangażowaniu w tym samym stopniu, co dzięki swojej osobowości.
W firmie SCHUNK przyjaciele i współpracownicy to często ci sami ludzie. W końcu nie tylko razem projektujemy najlepsze chwytaki i systemy mocowań, lecz także razem świętujemy w luźnej atmosferze, razem uprawiamy różne rodzaje sportów i razem tworzymy różne rzeczy.

Jesteśmy tu dla siebie nawzajem. Dotyczy to pracy, lecz także sytuacji, gdy w Twoim życiu prywatnym dzieje się coś ważnego. Jeśli zmieniasz stan cywilny, spodziewasz się dziecka, budujesz dom lub grasz pierwszy koncert ze swoim zespołem, cieszymy się wraz z Tobą i chętnie Ci pomożemy!

Wszechstronność

Oddana wizjom, lecz stąpająca twardo po ziemi, lider technologii, pionier i firma rodzinna... Firmę SCHUNK można określić wieloma słowami oprócz jednego: nudna. Oczywiście dotyczy to również Twojej pracy i rozwoju w naszej firmie.

Różne technologie i branże

Systemy chwytakowe, technologia mocowania i robotyka dla inżynierii układów mechanicznych i obiektów przemysłowych oraz dla branży spożywczej i medycznej, dla przemysłu lotniczego oraz producentów biżuterii i zegarków – samo zróżnicowanie naszych technologii, produktów i Klientów gwarantują, że każdego dnia będziesz konfrontowany z różnymi pytaniami i tematami.

Ponad granicami oddziałów i państw

Niezależnie od tego, na jakim stanowisku zaczniesz pracę w firmie SCHUNK – Twoje obowiązki będą stale ewoluować wraz z Tobą i firmą. Jesteś ekspertem w swoim fachu, ale to nie znaczy, że Twoja praca ma dotyczyć tylko niektórych aspektów tej dziedziny. Każdy, kto dla nas pracuje, musi mieć zawsze na uwadze całokształt naszej działalności, nie ma u nas ukrytych „żądań”, lecz cele, do których wszyscy dążymy, niezależnie od dziedziny, działu i kraju, w którym pracujemy. Jeśli masz dobry pomysł lub chcesz spróbować czegoś nowego, u nas dostaniesz szansę. W końcu to osoby, które myślą przyszłościowo i nie boją się próbować nowych rozwiązań są motorem postępu w naszej działalności. Wiemy, że nie każdy pomysł przynosi od razu sukces komercyjny, i że czasami trzeba zmienić kierunek, aby osiągnąć cel – dlatego nie zawsze czas i budżet naszych zespołów projektowych są ustalane z góry.

Autonomia

Sukces jest dziełem zespołu, ale każdy ma swoją rolę do spełnienia. Polegamy na pracownikach, którzy chcą wziąć na siebie odpowiedzialność i nie mogą doczekać się nowych wyzwań. Liczy się rezultat. A ponieważ sam wiesz najlepiej, jak osiągnąć swoje cele, damy Ci niezbędną swobodę.

Odważne stawianie czoła wyzwaniom i próbowanie nowych rozwiązań, ale także świadomość ograniczeń i szukanie wsparcia współpracowników jeśli cel jest zagrożony – tak rozumiemy w firmie SCHUNK pojęcie osobistej odpowiedzialności. Ponieważ pokładamy zaufanie w zdolnościach i poczuciu odpowiedzialności naszych współpracowników, nie ograniczamy się do powierzania zadań „profesjonalistom”, lecz od samego początku przydzielamy stażystom trudne obowiązki. Zamiast korzystać z „oficjalnej ścieżki”, u nas znajdziesz kogoś chętnego, by wysłuchać Twoich pomysłów, otwarte drzwi, by poprosić o radę oraz autentyczne wsparcie.

Międzynarodowy charakter

Praca w firmie SCHUNK ma pod wieloma względami międzynarodowy charakter. Po pierwsze, ponad 50% naszych produktów jest sprzedawanych za granicę – i udział ten stale rośnie. Dlatego kontakty z klientami i współpracownikami na całym świecie są codziennością niemal w każdym dziale. Po drugie, w firmie SCHUNK zawsze pracowali ludzie pochodzący z różnych krajów i kultur, wnosząc istotny wkład w nasz sukces. Zróżnicowanie punktów widzenia w naszej firmie umożliwia nam dokonywanie przełomów w każdej dziedzinie. Niezależnie od kraju pochodzenia – przychodząc do nas, na pewno znajdziesz kogoś, kto powita Cię w Twoim ojczystym języku.

Na całym świecie u siebie

Mając do dyspozycji [[niederlassungen_weltweit] filii, udzielamy kompleksowego doradztwa technicznego i wsparcia Klientom w Europie, głównych rynkach azjatyckich oraz w Ameryce Północnej i Środkowej. W przyszłości planujemy otwierać corocznie dwa lub trzy oddziały, aby móc dostarczać usługi wyższej jakości, zwłaszcza na rynkach pozaeuropejskich. Dostrzegamy rosnący na świecie popyt na wysoką jakość, precyzję i innowacyjne rozwiązania trudnych zagadnień technologicznych w produkcji – doskonałe uzasadnienie dla wzrostu naszego międzynarodowego znaczenia jako partnera dla przemysłu. Jeśli chciałbyś pomóc nam w rozwoju i spędzić jakiś czas, mieszkając i pracując w innym kraju, z radością damy Ci taką szansę.

... z siedzibą w Lauffen

Znacząca większość naszych produktów jest wytwarzana w Niemczech. Jednak w codziennej pracy coraz większą rolę będą odgrywać kontrakty globalne. Musimy być w stanie zrozumieć różnorodne potrzeby naszych globalnych klientów – nie tylko ich język. Kompetencja międzykulturowa staje się czynnikiem o coraz większym znaczeniu dla sukcesu firmy. Dlatego kilkutygodniowa praca w jednej z naszych zagranicznych filii stała się nieodłączną częścią szkolenia wielu spośród naszych stażystów. Także nasi studenci podczas semestru poświęconego zajęciom praktycznym spędzają do trzech miesięcy w jednej z naszych filii na świecie. Oczywiście przygotujemy Cię do pracy w międzynarodowym środowisku poprzez kursy językowe i trening kompetencji międzykulturowej, które są w firmie SCHUNK czymś niemal powszechnym, nawet jeśli wyjazdy biznesowe i długie pobyty za granicą nie będą częścią Twojej pracy.

Praca i pobyt

Klienci na całym świecie są zachwyceni naszymi produktami, usługami i innowacyjnymi technologiami. Zawdzięczamy to ponad 3000 zaangażowanych pracowników, którzy nie tylko wykonują dobrą robotę na miejscu, lecz także są zawsze gotowi na dalsze poszukiwania. Wiemy, że nie sposób właściwie docenić ich wkład jedynie poprzez rekompensatę finansową. Dlatego możesz od nas oczekiwać nie tylko wynagrodzenia zależnego od wyników i hojnych premii powiązanych z sukcesem firmy.

Możesz również liczyć na indywidualne wsparcie w różnych sytuacjach. Oferujemy także możliwość, by spędzić początek pobytu w nowej lokalizacji firmy SCHUNK, korzystając z naszego nowoczesnego zakwaterowania, dopóki nie znajdziesz wymarzonego lokum lub... – porozmawiajmy o tym, jak Ty to sobie wyobrażasz!

Aktywność w firmie SCHUNK (zdrowie, fitness i wiele więcej)

Wiele poświęcasz swojej pracy. Dlatego Twoje zdrowie i motywacja są dla nas szczególnie ważne. W trosce o nie stworzyliśmy koncepcję aktywności SCHUNK. Od siłowni, szkoleń kierowców i seminariów poświęconych rzucaniu palenia, po popołudniowe zajęcia ze sztuki kulinarnej i jogi – we współpracy z zewnętrznymi trenerami i ekspertami zapewniamy corocznie bogatą ofertę zajęć sportowych i zdrowotnych, abyś mógł podchodzić do codziennej pracy zdrowy, zrelaksowany i zadowolony.

To wszystko, to zaledwie skromny przykład naszej bogatej oferty. Krótko mówiąc, możesz mieć pewność, że rozpoczęcie pracy w firmie SCHUNK przyniesie Ci wiele różnorodnych korzyści.

Kontakt z działem HR
Tel.: +48-22-726 25 06
Oferty pracy
Rozpocznij karierę w firmie SCHUNK
Film korporacyjny

Więcej informacji