PGN-plus-P: Zawsze wzorzec dla innych

Najlepsze wartości w branży!

Wszystkie wartości naszego rozwiązania PGN-plus-P robią ogromne wrażenie od ponad 30 lat! Jako chwytak uniwersalny nr 1 na rynku wyznacza on standardy zrównoważonego rozwoju i jest synonimem perfekcji oraz wszechstronności.

Lider branży w zakresie każdej ze swych wartości

PGN-plus-P udowadnia swą wydajność

Jedyny w swoim rodzaju. Opatentowana prowadnica wielozębna firmy SCHUNK.

Sprawdzona technologia Teraz jeszcze lepsza - zintegrowana w modelu PGN-plus-P!

Prowadnica wielozębna w chwytakach SCHUNK PGN-plus-P i PGN-plus-E została udoskonalona dzięki układowi smarowania permanentnego i stanowi technologiczny punkt odniesienia dla chwytaków tej klasy. Dostępne obecnie chwytaki uniwersalne PGN-plus-P i PGN-plus-E to produkty stworzone w oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie firmy SCHUNK.

Chwytak PGN-plus-P z prowadnicą wielozębną i układem smarowania permanentnego.

Chwytak PGN-plus-P z prowadnicą wielozębną i układem smarowania permanentnego.


Tworząc uniwersalny chwytak PGN-plus-P, udoskonaliliśmy sprawdzoną i wypróbowaną technologię. W przypadku prowadnicy wielozębnej zwiększono o maksymalnie 40% powierzchnię nośną między sześcioma ramionami przenoszącymi obciążenia, powiększając tym samym rozmiar powierzchni prowadzących.


Korzyści widoczne od razu.

  • Obciążenie palca większe nawet o 120%*
  • Palce chwytaka dłuższe nawet o 50%*
  • Zwiększona wydajność bez zwiększania rozmiarów chwytaka przy wyższej sprawności systemu
  • Szybkie i równomierne rozprowadzanie smaru nawet przy krótkich skokach

* w porównaniu z prowadnicą z rowkiem teowym

Technologia robi różnicę!

Technologia robi różnicę!


Technologia chwytaka SCHUNK PGN-plus-P ma więcej do zaoferowania! Dzięki swoim rozbudowanym funkcjom chwytak PGN-plus-P stanowi klasę samą dla siebie!


Skorzystaj z następujących zalet:

  • Szybkie i równomierne rozprowadzanie smaru
    nawet przy krótkich skokach
  • Redukcja całkowitego kosztu posiadania (TCO)
  • Zwiększona wydajność
  • Bardziej kompaktowe i skuteczne systemy
  • Niezmienna niezawodność i trwałość


Informacje o produkcie

Technologia PGN-plus-P w szczegółowym ujęciu

Chwytak SCHUNK PGN-plus-P jeszcze wyżej podnosi poprzeczkę dla uniwersalnych chwytaków uruchamianych pneumatycznie. Zoptymalizowana prowadnica wielozębna z układem smarowania permanentnego stanowi punkt odniesienia w branży. Jednocześnie PGN-plus-P korzysta z wyjątkowej oferty akcesoriów SCHUNK do praktycznie całego zakresu możliwych zastosowań automatyki.

  • Palce chwytaka dłuższe nawet o 50%


    Ulepszona prowadnica wielozębna umożliwia użycie jeszcze dłuższych palców na chwytaku o tym samym rozmiarze ze względu na większe momenty maksymalne bez przeciążania prowadnicy. W ten sposób jeszcze prostsze staje się chwytanie przy zoptymalizowanych konturach kolizyjnych podczas wykonywania czynności obsługowych na ograniczonej przestrzeni.

  • Najdłuższa żywotność dzięki gniazdom smarowania w prowadnicy wielozębnej


    Gniazda smarowania w prowadnicy wielozębnej zapewniają ciągłe zaopatrzenie w środek smarny. Ich zaletą jest szybkie tworzenie równomiernej warstwy smaru, nawet przy krótkich skokach.



  • Do 50% większa siła chwytania


    Powiększona powierzchnia tłoka napędowego w kompaktowej przestrzeni montażowej PGN-plus-P umożliwia zwiększenie siły chwytania. Chwytaki o takim samym rozmiarze mogą obsługiwać detale o większej masie.
  • Obciążenie palca większe nawet o 120%


    W przypadku prowadnicy wielozębnej z układem smarowania permanentnego zwiększono powierzchnię nośną między sześcioma ramionami przenoszącymi obciążenia, powiększając tym samym rozmiar powierzchni prowadzących.

Nieograniczona elastyczność

Chwytak SCHUNK PGN-plus-P oznacza różnorodność. Korzyści wynikające z nieograniczonej elastyczności. Możliwość wyboru spośród szerokiej gamy wysokiej jakości akcesoriów do chwytaka PGN-plus-P pozwala na dostosowanie do wymagań indywidualnych zamówień użytkownika. Łącz różne warianty bez ograniczeń lub zdecyduj się na niezawodne wersje specjalne, jeżeli konieczne jest uwzględnienie specjalnych uwarunkowań środowiskowych.

Zawory


Mikrozawory firmy SCHUNK o konstrukcji cylindrycznej można zamontować bezpośrednio na chwytaku. Skraca to czas trwania cyklu oraz koszty okablowania i doprowadzania sprężonego powietrza.


Osprzęt do PGN-plus-P

System czujników


Wyjątkowa różnorodność czujników, np. przełącznik magnetyczny MMS, przełączniki zbliżeniowe IN i wiele innych.


MMS 22-PI 2


Chwytak PGN-plus-P odpowiedni do każdego zastosowania!

Wersje

  • Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS/IS
    Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę chwytania również w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca.
  • Wersja z zabezpieczeniem antykorozyjnym K
    do stosowania w warunkach sprzyjających powstawaniu korozji
  • Wersja odporna na wysoką temperaturę V/HT
    do zastosowań w gorących warunkach
  • Wersja precyzyjna P
    dla zapewnienia maksymalnej dokładności
  • Wersja ATEX EX
    do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem
  • Wersja pyłoszczelna SD
    , całkowita pyłoszczelność, zwiększony stopień ochrony przeciwko przenikaniu materiałów.
  • Dobrane do danego zastosowania pokrywy ochronne
    , maks. stopień ochrony IP67, do stosowania w wysokich temperaturach.
  • Dodatkowe wersje
    . Możliwość łączenia ze sobą poszczególnych opcji.

Szczegółowe informacje o produkcie

JGP-P

Wysokowydajny chwytak z różnymi opcjami monitorowania, także z monitorowaniem indukcyjnym

Dla wszystkich użytkowników, którzy mają na swojej liście życzeń elastyczny, mocny i ekonomiczny, nowy dwupalcowy chwytak równoległy JGP-P jest spełnieniem marzeń. Nie mniej niż dziesięć dopasowanych systemów czujników umożliwia szeroki zakres opcji sprawdzania, takich jak monitorowanie pozycji skoku lub rozróżnianie przedmiotów obrabianych. Dobre lub złe części można szybko i niezawodnie sortować na podstawie odchyleń wymiarowych.

Skorzystaj z następujących zalet:

  • Skoncentruj się na tym, co najważniejsze, aby uzyskać maksymalną wydajność
  • Odporne prowadzenie rowków teowych dla precyzyjnego operowania różnymi przedmiotami
  • Kompleksowe akcesoria do czujników do różnych możliwości monitorowania, w tym pozycji skoku
  • Mocowany z dwóch stron chwytaka w trzech kierunkach wkręcania dla uniwersalnego i elastycznego montażu chwytaka
  • Zasilanie energią przez bezprzewodowe bezpośrednie połączenia lub złączki do uniwersalnego i elastycznego montażu chwytaków

Szczegóły techniczne

Różnice na pierwszy rzut oka

PGN-plus-P

  • Uniwersalność zastosowania
  • O 10% dłuższe palce chwytaka przy tym samym rozmiarze
  • Ponad 2 000 możliwych kombinacji wariantów i opcji

JGP-P

  • Do zastosowań wrażliwych kosztowo
  • Dziesięć systemów czujników do różnych opcji monitorowania

Galeria zdjęć

Filmy

PGN-plus-P Superior Stories (Przykłady przewagi, jaką daje PGN-plus-P)

Nasze chwytaki PGN-plus-P sprawiają, że automatyzacja procesów staje się bezpieczna i niezawodna; dzięki naszemu kompleksowemu asortymentowi można znaleźć odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o produkcie
Arkusze danych
Rozwiązania
Broszura (PDF, 6 MB)