Supermagnetyczna siła!

Niewidzialna siła w przenoszeniu detali

Niczym dzięki supermocy chwytaki magnetyczne SCHUNK przenoszą elementy ferromagnetyczne znajdujące się w dowolnym położeniu i o dowolnym rozmiarze. Nie ma znaczenia, jak zorientowane są przedmioty – dzięki idealnemu konturowi kolizyjnemu detale zawsze bezpiecznie i szybko chwytane, nawet w przypadku awarii zasilania. Jeśli mowa o szybkości – nikt nie pobije naszych magnetycznych superbohaterów pod względem szybkiej gotowości do działania. Wystarczy krótki impuls prądu, by chwytaki magnetyczne były gotowe do użycia.

Nieskomplikowane, łatwe w obsłudze i wyjątkowo mocne – czas dodać niewidzialną siłę magnetyzmu do Twojej produkcji!

Zalety dla Ciebie – Twoje korzyści


  • Wysokie siły trzymające dla niezawodnego przenoszenia części w kompaktowych zautomatyzowanych systemach
  • Uruchamianie poprzez zasilanie 24 V pozwala zaoszczędzić energię i upraszcza podłączenie i okablowanie
  • Dostępność detalu z pięciu stron bez konturów kolizyjnych
  • Niska masa dla wysokiej dynamiki w wymagających zastosowaniach
  • Niezawodne utrzymanie siły trzymającej w celu bezpiecznego użytkowania nawet w sytuacjach awaryjnego zatrzymania

Jak działa chwytanie magnetyczne?

Funkcja chwytaka magnetycznego bazuje na połączeniu magnesów AlNiCo i neodymowych. Aby aktywować system, przez cewkę przewodzony jest impuls elektryczny, który odpowiednio odwraca polaryzację magnesów AlNiCo. Strumień magnetyczny magnesów AlNiCo przechodzi przez magnes neodymowy w stanie zdezaktywowanym i zamyka obwód magnetyczny nad korpusem bazowym chwytaka wykonanym ze stali. Detal jest zawsze bezpiecznie trzymany –gwarantuje to tryb pracy chwytaków, który opiera się na połączeniu magnesów elektrycznych i trwałych i niezawodnie utrzymuje strumień magnetyczny nawet po wyłączeniu.

 

Rysunek przekrojowy

Rysunek przekrojowy

  1. Wtyk przyłączeniowy do sterownika PLC
    Komunikacja za pośrednictwem cyfrowego we/wy
  2. Wtyk przyłączeniowy
    do zasilania
  3. Elektroniczny układ sterowania
    ze zintegrowaną elektroniką do sterowania i zasilania
  4. Wyświetlacz LED
  5. Cewka z miedzi
    do odwrócenia polaryzacji magnesów AlNiCo
  6. Magnesy AlNiCo z odwracaniem polaryzacji
    otoczone cewką elektromagnetyczną
  7. Magnesy trwałe neodymowe bez odwracania polaryzacji
    prowadzą strumień magnetyczny przez detal

Niewidzialna siła w akcji

Przenoszenie akumulatorów
W celu wypełniania pakietów akumulatorów lub tac akumulatorowych można układać ogniwa akumulatorowe ściśle koło siebie.
Przenoszenie blach
Cyfrowa, czterostopniowa regulacja siły chwytania umożliwia chwytanie i rozdzielanie bardzo cienkich blach stalowych.
Przenoszenie surowych części
Spersonalizowana nakładka na biegun ułatwia proste chwytanie okrągłych materiałów.
Przenoszenie silników
Do celów montażu można przenosić jednocześnie różne liczby silników elektrycznych.

Nasi magnetyczni superbohaterowie

Atrakcyjni i energooszczędni

EMH

Chwytak z magnesem elektrotrwałym do energooszczędnego przenoszenia detali ferromagnetycznych, z wbudowaną elektroniką i funkcją informacji zwrotnej o stanie namagnesowania.


Więcej informacji na temat produktu

EGM

Chwytak z magnesem elektrotrwałym do energooszczędnego przenoszenia detali ferromagnetycznych.


Więcej informacji na temat produktu

Czy życzysz sobie wsparcia firmy SCHUNK w realizacji Twojego projektu?

Z przyjemnością przeprowadzimy walidację każdego zastosowania.

W centrum zastosowań robotyki SCHUNK CoLab współpracujemy z Tobą, by przetestować planowane zastosowanie. W ten sposób wspieramy Cię w wyborze odpowiedniego chwytaka magnetycznego do danego zadania.
Skontaktuj się już teraz z regionalnym przedstawicielem SCHUNK, z którym możesz omówić i opracować dane zastosowanie.


Odkryj teraz!

Znajdź swoją osobę do kontaktu

Szukaj