Chwytak SCHUNK EGH

Najłatwiejszy w obsłudze elastyczny chwytak dla kobotów.

Rozpocznij proces automatyzacji już teraz

W przypadku prostej automatyzacji za pomocą kobotów elektryczny chwytak SCHUNK EGH oferuje ogromne zalety dzięki dużemu i zmiennemu skokowi. Elastyczne chwytanie detali o małych i średnich wymiarach szczególnie dobrze sprawdza się w dziedzinach przenoszenia, montażu i elektroniki. Uruchomienie chwytaka i sterowanie nim jest bardzo proste.

Dowiedz się więcej o głównych zaletach i specjalnych cechach chwytaka SCHUNK EGH w naszym filmie.

Skorzystaj z unikalnego pakietu startowego SCHUNK EGH!


Jako lider kompetencji w zakresie systemów chwytakowych i technologii mocowania, SCHUNK oferuje unikalny pakiet startowy dla EGH. Zawiera on wszystkie niezbędne elementy do zamontowania chwytaka na lekkim robocie i uruchomienia go w ciągu 30 minut.

Wchodzi w zakres dostawy:

  1. Chwytak SCHUNK EGH
  2. Palec przyłączeniowy sztywny
  3. Palec przyłączeniowy elastyczny
  4. Nakładki na palce
  5. Pamięć USB z wtyczką UR Cap
  6. Narzędzie
  7. Taśmy na rzepy w celu przymocowania kabla do robota
  8. Płyta adaptera do zamontowania chwytaka do interfejsu ISO
  9. Centrala IO-Link z kablem połączeniowym

Zamów teraz!

Szczegóły techniczne

Całkowity skok
80 mm
Siła chwytania
100 N.
Waga
0,95 kg
Masa przedmiotu obrabianego w mocowaniu siłowym
0,5 kg
Masa przedmiotu obrabianego w mocowaniu kształtowym
3 kg
Wymiary
dł. x szer. x wys.
114 x 86,5 x 133 mm

Długi, swobodnie programowalny skok z równoległym ruchem palca

Chwytak SCHUNK EGH cechuje solidna równoległa kinematyka z dużym skokiem, który można elastycznie kontrolować.

Zalety:

  • Szeroka gama obrabianych detali
  • Stała siła chwytania przy pełnym skoku
  • Proste programowanie, ponieważ równoległy ruch chwytający
    nie wymaga kompensacji Z

Elastyczne palce – zawarte w pakiecie startowym

Dzięki mocowaniu elastycznych palców chwytaka może on być szybko i łatwo przystosowany do różnorodnych detali.

Zalety:

  • Duża różnorodność dla różnych zastosowań
  • Oszczędność czasu, ponieważ nie jest konieczna zmiana palców ani chwytaka

Wyświetlanie statusu za pomocą pasma świetlnego LED – dowolnie programowalne

Zintegrowane pasmo świetlne może być sterowane za pomocą sygnałów cyfrowych w celu wyświetlania trzech wstępnie ustawionych kolorów.

Zalety:

  • Oszczędność czasu dzięki wykrywaniu błędów
  • Wyraźne wizualne informacje zwrotne podczas wykonywania poleceń

Pełne szczegóły techniczne

Rozszerz funkcje swojego kobota za pomocą gamy produktów Plug & Work firmy SCHUNK


Firma SCHUNK oferuje obecnie pełną gamę produktów Plug & Work dostosowanych do pracy ze wszystkimi ramionami robotów Universal Robots. Firma SCHUNK jest zatem pierwszym na świecie producentem oferującym szeroki asortyment standardowych komponentów do 6-osiowych lekkich robotów Universal Robots, obejmujących chwytanie i wymianę oraz pomiary sił i momentów obrotowych.

Gama produktów Plug & Work

Chwytaki firmy SCHUNK

Zawsze właściwy wybór dla Twoich zastosowań obejmujących współpracę między człowiekiem a robotem

Odpowiednio do stopnia współpracy w ramach zastosowania, w którym używany jest kobot, firma SCHUNK oferuje właściwy chwytak.

Chwytaki Co-act firmy SCHUNK dla typów współpracy z oddzielnymi obszarami roboczymi

SCHUNK EGH jest przeznaczony do zastosowań, w których nie jest wymagana bezpośrednia współpraca między człowiekiem a robotem. Gwarantują to odpowiednie urządzenia zabezpieczające. Dzięki wysokiej elastyczności i prostocie EGH ułatwia zrobienie pierwszego szybkiego kroku w stronę automatyzacji.

Co-act EGH
Prosty i elastyczny chwytak do kobotów.
Ogniwo
Robot znajduje się za ogrodzeniem ochronnym.
Współistnienie
Brak ogrodzenia ochronnego, ale także brak wspólnego obszaru roboczego.

Chwytaki Co-act EGP-C firmy SCHUNK dla typów współpracy ze wspólnym obszarem roboczym

W zastosowaniach, w których koboty współpracują bezpośrednio z ludźmi, dostępny jest certyfikowany chwytak SCHUNK Co-act EGP-C. Jego niezawodne funkcje bezpieczeństwa umożliwiają zastosowanie w działaniach obejmujących współpracę między człowiekiem a robotem.

Co-act EGP-C
Certyfikowany chwytak przemysłowy do współpracy człowieka z robotem.
Współdziałanie sekwencyjne
Roboty i ludzie pracują w tym samym obszarze roboczym, ale poruszają się naprzemiennie.
Współpraca
Robot i człowiek pracują jednocześnie nad tą samą częścią – obaj są w ruchu.
Współdziałanie reaktywne
Robot reaguje na ruchy człowieka w czasie rzeczywistym.

Twoje rozwiązanie dla kobotów i współpracy między człowiekiem a robotem

Osoba kontaktowa

Demonstracje dla klienta

Poznaj nas i zobacz, jak przekonujące mogą być kompetencje firmy SCHUNK. Odwiedź nas lub zaproś na wizytę do siebie!
Doświadcz SCHUNK na żywo

Regionalni kierownicy sprzedaży

Bezpośredni kontakt to pierwszy krok do szybkiej i pomyślnej realizacji projektu.
Odpowiedzialny regionalny kierownik sprzedaży

Zarządzanie klientem Systemy chwytakowe

Tel. +49-7133-103-2503
Faks +49-7133-103-2189
cmg@de.schunk.com