SCHUNK jest Twoim partnerem w dziedzinie Life Science

z wiedzą na temat zastosowań

W „Nauce życia” – naukach przyrodniczych – współpracują biotechnologia, technologia medyczna i przemysł farmaceutyczny. Celem tej wielobranżowej współpracy jest dążenie do przyszłości z większym naciskiem na zdrowie i bezpieczeństwo, przy jednoczesnym wytwarzaniu nowych produktów technologii medycznej, metod leczenia i leków. Kluczową pozycję zajmuje tu przemysł wytwórczy – produkcja wykorzystuje nowoczesne procesy do wytwarzania wysokiej jakości produktów w następujących obszarach:

Technologia medyczna
Urządzenia medyczne
Automatyzacja laboratorium
Farmacja

 

Pobieranie PDF

Dyscypliny branżowe

Technologia medyczna
Urządzenia medyczne

Technologia medyczna

Portfolio firmy SCHUNK do obsługi montażu
Technologia medyczna wyznacza wysokie standardy w zakresie wytwarzania produktów. Maszyny, urządzenia i komponenty przemysłu wytwórczego wykorzystywane do produkcji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych podlegają określonym warunkom pod względem smarów, wytrzymałości i trwałości. SCHUNK zaopatruje producentów systemów technologii medycznej oraz przemysł wytwórczy wyrobów medycznych w produkty wysokiej jakości, kładąc nacisk na smarowanie zgodne z normą H1, solidność i absolutną niezawodność procesu. Takim przykładem jest pneumatyczny chwytak MPG-plus do małych elementów. Bezpiecznie i delikatnie obsługuje wszelkie części i produkty techniki medycznej.

Urządzenia medyczne

Wysokiej klasy komponenty do użytku u ludzi
Urządzenia medyczne to produkty, przedmioty i substancje używane w bezpośrednim kontakcie z ludźmi do badania, leczenia lub monitorowania. SCHUNK oferuje najwyższej jakości produkty do robotów chirurgicznych, robotów pielęgnacyjnych i serwisowych, egzoszkieletów oraz urządzeń z zakresu rehabilitacji ortopedycznej. Dzięki wysokiej jakości konstrukcji moduły zapewniają niezbędną niezawodność i trwałość do delikatnych zadań w zastosowaniach na ludziach. Niezbędną czułość robota chirurgicznego zapewnia na przykład włączenie czujników siły/momentu obrotowego.

Automatyzacja laboratoriów
Farmacja

Automatyzacja laboratoriów

Wydajne i niezawodne procesy laboratoryjne
W laboratorium chodzi przede wszystkim o systematycznie powtarzające się procesy. Operatorzy laboratorium oferują produkty oraz usługi analityczne i diagnostyczne z naciskiem na wydajność, bezpieczeństwo, troskę i rentowność. Obsługa odczynników, technika pomiarowa i aparatura analityczna to kwestie pozostające na porządku dziennym. SCHUNK dostarcza liczne, idealne komponenty do sprzętu laboratoryjnego i systemów manipulacyjnych do automatyzacji laboratorium. Są to kompaktowe i proste systemy modułowe, które można montować na zamówienie i stosować w tej branży. Najlepszym przykładem zastosowania jest wyjątkowe portfolio produktów mechatronicznych z najwyższej półki z zasilaniem 24 V. Oferuje użytkownikom łatwą implementację i obsługę, dzięki czemu zapewnia niezawodną, wydajną i zautomatyzowaną pracę urządzeń laboratoryjnych i analitycznych.

Farmacja

Performance Booster kompatybilny z pomieszczeniami czystymi
W wielkoskalowej produkcji farmaceutycznych produktów końcowych, takich jak tabletki, proszki, kremy i płyny, czystość i jakość są zawsze najwyższym priorytetem. Przejrzyste i dobrze ustrukturyzowane procesy wspierane przez niezawodne i wydajne jednostki automatyzacji są wymagane, aby uzyskać najwyższą możliwą wydajność pod względem procesów i opłacalności. W branży farmaceutycznej SCHUNK wyznacza standardy dzięki produktom najwyższej jakości i wszechstronnej wiedzy o zastosowaniach w celu zwiększenia wydajności instalacji. SCHUNK ułatwia obsługę i obróbkę filigranowych detali, takich jak blistry na tabletki, flakony i ampułki, dzięki rozwiązaniom dostosowanym do pomieszczeń czystych o prostej, czystej konstrukcji. Seria chwytaków elektrycznych EGP do małych elementów doskonale nadaje się do bezpiecznego i delikatnego chwytania strzykawek i kaniul.

Przypadki zastosowań

Firma SCHUNK opracowuje niezawodne chwytaki do zastosowań medycznych
Eksperci z coraz większej liczby branż odkrywają zalety automatyzacji i robotyki, dotyczy to także technologii medycznej. Za pomocą automatyzacji procesy, które w przeszłości były ręczne, a częściowo również...
Dokładny pomiar siły w rehabilitacji
Możliwe krótkotrwałe przeciążenie dzięki solidnej konstrukcji czujnika i zabezpieczenia przed znacznym przeciążeniem. Duża dokładność pomiaru wynosząca 0,1 N wraz z niepewnością pomiaru wynoszącą tylko 2%.
Niezawodne chwytanie przy produkcji balonów do angioplastyki
Certyfikacja chwytaka do pomieszczeń czystych ISO pozwala na niezawodną obróbkę produktu medycznego. Zwiększone obciążenia boczne związane z procesem nie stanowią problemu dla chwytaka.

Produkty SCHUNK dla nauk przyrodniczych

Zaawansowane technologicznie komponenty firmy SCHUNK.

Produkty SCHUNK spełniają surowe wymagania dotyczące jakości i niezawodności produkcji. Ponadto, poszczególne portfolio z zakresu nauk przyrodniczych dobrze dopasowano do wszelkich zastosowań w naukach przyrodniczych.

Beta
Uniwersalny moduł liniowy z opcjonalnym pasem zębatym lub napędem wrzeciona i różnymi opcjami prowadnic
DPG-plus
Dwupalczasty uszczelniony chwytak równoległy spełniający wymagania klasy ochrony IP 67, zabezpieczenie przed wnikaniem substancji do wnętrza obszaru roboczego
DPZ-plus
Mimo dużego obciążenia chwilowego na szczękach bazowych, ten uszczelniony trójpalcowy chwytak centryczny spełnia wymagania klasy ochrony IP67 i jest odporny na przedostawanie się substancji z otoczenia do wnętrza modułu.
EGI
Dwupalczasty chwytak równoległy z elektrycznym serwonapędem o czułej regulacji siły chwytania i długim skoku
EGL
Dwupalczasty chwytak równoległy z elektrycznym serwonapędem o czułej regulacji siły chwytania i długim skoku
EGP
Elektryczny dwupalczasty chwytak równoległy z przemieszczającymi się płynnie szczękami podstawowymi osadzonymi w łożyskach kulkowych
ELP
Elektryczny moduł liniowy z napędem bezpośrednim i zintegrowanym sterownikiem, bezodrzutowe i wstępnie obciążone prowadnice rolkowe
ERD
Mocny silnik momentowy z przetwornikiem wartości absolutnych i obrotowym przepustem elektrycznym i pneumatycznym
KGG
Wąski dwupalcowy chwytak równoległy o długim skoku
KLM
Moduł liniowy wyposażony w napęd pneumatyczny oraz prowadnicę z tuleją kulkową
LM
Moduł liniowy z napędem pneumatycznym i poddanymi wstępnemu zaciskowi krzyżowymi łożyskami pryzmatycznymi bez żadnych luzów
MPG-plus
Dwupalczasty chwytak równoległy z płynnymi prowadnicami rolkowymi szczęk bazowych
MPZ
Mały trójpalczasty chwytak centryczny ze szczękami podstawowymi prowadzonymi w szczelinach teowych
PGN-plus-E
Uniwersalny elektryczny dwupalczasty chwytak równoległy z układem smarowania permanentnego, o dużej sile chwytania i wysokim momencie maksymalnym dzięki zastosowaniu prowadnicy wielozębnej.
PGN-plus-P
Uniwersalny dwupalczasty chwytak równoległy z systemem smarowania permanentnego, o dużej sile chwytania i wysokich momentach maksymalnych dzięki zastosowaniu prowadnicy wielozębnej.
PPU-E
Kompaktowa 2-osiowa jednostka zapewniająca szybszą i elastyczną pracę na dowolnej krzywej, w jednej płaszczyźnie
PZN-plus
Uniwersalny trójpalczasty chwytak centryczny o dużej sile chwytu i wysokich momentach maksymalnych dzięki prowadnicy wielozębnej
SRM
Moduł uniwersalny do pneumatycznego ruchu obrotowego i skręcania
Alpha
Płaski stół liniowy z napędem z wrzecionem oraz podwójnie profilowaną prowadnicą szynową
Beta
Uniwersalny moduł liniowy z opcjonalnym pasem zębatym lub napędem wrzeciona i różnymi opcjami prowadnic
CLM
Moduł liniowy o zoptymalizowanej długości, z napędem pneumatycznym i poddanymi wstępnemu zaciskowi krzyżowymi łożyskami wałeczkowymi bez żadnych luzów
Delta
Płaski moduł liniowy z napędem z pasem zębatym lub napędem wrzeciona
EGI
Dwupalczasty chwytak równoległy z elektrycznym serwonapędem o czułej regulacji siły chwytania i długim skoku
EGP
Elektryczny dwupalczasty chwytak równoległy z przemieszczającymi się płynnie szczękami podstawowymi osadzonymi w łożyskach kulkowych
EGS
Elektryczny dwupalczasty równoległy obrotowy moduł chwytający z przemieszczającymi się płynnie szczękami podstawowymi osadzonymi na łożyskach kulkowych
ELB
Oś o krótkim skoku z liniowym napędem bezpośrednim i krzyżowymi prowadnicami rolkowymi
ELP
Elektryczny moduł liniowy z napędem bezpośrednim i zintegrowanym sterownikiem, bezodrzutowe i wstępnie obciążone prowadnice rolkowe
ERD
Mocny silnik momentowy z przetwornikiem wartości absolutnych i obrotowym przepustem elektrycznym i pneumatycznym
ERP
Elektryczny uniwersalny moduł obrotowy z bezpośrednim napędem oraz wbudowaną kontrolą kąta obrotu 45°, 90° lub 180°
Gamma
Uniwersalny moduł liniowy napędzany pasem zębatym lub mechanizmem zębatkowym z zamkniętym profilem oraz podwójnie profilowaną prowadnicą szynową
KGG
Wąski dwupalcowy chwytak równoległy o długim skoku
LDN
Uniwersalna oś liniowa z profilem X, silnik liniowy oraz prowadnica rolkowa
MPC
Łatwy do utworzenia 2-palczasty chwytak równoległy o dobrym stosunku ceny do parametrów
MPG-plus
Dwupalczasty chwytak równoległy z płynnymi prowadnicami rolkowymi szczęk bazowych
MPZ
Mały trójpalczasty chwytak centryczny ze szczękami podstawowymi prowadzonymi w szczelinach teowych
PGN-plus-P
Uniwersalny dwupalczasty chwytak równoległy z systemem smarowania permanentnego, o dużej sile chwytania i wysokich momentach maksymalnych dzięki zastosowaniu prowadnicy wielozębnej.
PZN-plus
Uniwersalny trójpalczasty chwytak centryczny o dużej sile chwytu i wysokich momentach maksymalnych dzięki prowadnicy wielozębnej
SFL
Miniaturowy łopatkowy moduł obrotowy do lekkich zadań wymagających ruchów skrętnych do 180°
SRU-plus
Moduł uniwersalny do pneumatycznego ruchu obrotowego i skręcania
EGN
Dwupalczasty chwytak równoległy z elektrycznym serwonapędem o wysokiej sile chwytania i dużym obciążeniom momentowym dzięki prowadnicy wielozębowej
EZN
Trójpalczasty chwytak centryczny z elektrycznym serwonapędem o wysokiej sile chwytu i dużym obciążeniom momentowym dzięki prowadnicy wielozębnej
MPG-plus
Dwupalczasty chwytak równoległy z płynnymi prowadnicami rolkowymi szczęk bazowych
PGN-plus-P
Uniwersalny dwupalczasty chwytak równoległy z systemem smarowania permanentnego, o dużej sile chwytania i wysokich momentach maksymalnych dzięki zastosowaniu prowadnicy wielozębnej.
PZN-plus
Uniwersalny trójpalczasty chwytak centryczny o dużej sile chwytu i wysokich momentach maksymalnych dzięki prowadnicy wielozębnej

Czy życzysz sobie wsparcia firmy SCHUNK w realizacji Twojego projektu?

Z przyjemnością przeprowadzimy walidację każdego zastosowania.

W nowym centrum zastosowań SCHUNK CoLab możemy wspólnie przetestować dane zastosowanie pod kątem wdrożenia obróbki wspomaganej przez robota. Pomożemy także dobrać odpowiednie narzędzie skrawające lub ścierniwo oraz określić właściwe parametry procesu. W ten sposób można mieć pewność, że zastosowanie robota zapewni idealne wyniki obróbki.
Skontaktuj się już teraz z osobistym konsultantem SCHUNK, z którym możesz omówić i opracować dane zastosowanie.

Znajdź swą osobę do kontaktu

Szukaj