Nie udało się znaleźć strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie dla tego numeru seryjnego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, możesz wyszukać numer materiału w polu wyszukiwania lub skontaktować się z nami.
W czym możemy pomóc?
Twoje zapytanie do SCHUNK
Znajdź przedstawicieli handlowych w terenie
Subskrypcja biuletynu
Poproś o dane CAD
Twoje zapytanie ofertowe
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
W naszej gamie standardowych chwytaków kątowych znajdują się chwytaki do małych elementów, chwytaki uniwersalne, chwytaki o dużym skoku oraz uszczelnione chwytaki dwu- i trójpalcowe do bezpiecznego i precyzyjnego przenoszenia detali o różnej masie. Można ich używać do wielu rozmaitych zastosowań, od montażu elektroniki przez technologie pakowania po załadunek i rozładunek obrabiarek. Możliwość łączenia chwytaka z elementami takimi jak układy czujników, palce do przenoszenia konkretnych produktów lub wkładki z tworzyw sztucznych pozwala zwiększyć wydajność. Innowacje konstrukcji takie jak układy napędowe o wymuszonym przełączaniu umożliwiają precyzyjnie zsynchronizowane chwytanie zwiększające niezawodność procesu.