Moduł liniowy ELP

Najłatwiejszy elektryczny moduł liniowy do regulacji na rynku.

Przełomowe korzyści w skrócie

 

  • Funkcja autouczenia w celu automatycznej regulacji prędkości.
  • Rozruch w zaledwie 2 krokach

    • Mechaniczna regulacja pozycji końcowych
    • Precyzyjna regulacja prędkości.

  • Zasilanie 24 V i sterowanie za pomocą cyfrowych WE/WY.
  • Bezobsługowość i odporność na zużycie z powodu braku amortyzatorów i uszczelek.
  • 3 rozmiary ze stopniowanymi wariantami skoku zapewniają właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania.
  • Łatwe połączenie z chwytakiem SCHUNK EGP i modułem obrotowo-chwytającym EGS dzięki doskonale dopasowanym połączeniom mechanicznym i koncepcji sterowania elektrycznego.

Więcej szczegółów

Nowy standard technologiczny

  • Przełomowa funkcja automatycznego uczenia się. Szybkość dostosowuje się automatycznie.
  • System jest inteligentny, ponieważ napęd automatycznie kontroluje proces hamowania.
  • Proste sterowanie za pomocą cyfrowych WE/WY
  • Boczne przełączniki obrotowe dla łatwej regulacji prędkości wysuwania i cofania.
  • Moduł jest praktycznie bezobsługowy, trwały i solidny, ponieważ nie posiada amortyzatorów.
  • Zdecentralizowane, bezpośrednie sterowanie cyfrowe lub za pośrednictwem dystrybutora fieldbus.
  • Mechaniczna regulacja pozycji końcowych za pomocą śruby.

Doskonała technologia w szczegółach

Niezwykle szybkie!
Regulacja pozycji krańcowych

Pozycje krańcowe mechatronicznego modułu liniowego SCHUNK ELP
można łatwo regulować mechanicznie za pomocą śruby regulacyjnej i klucza imbusowego.

Prosty!
Regulacja prędkości

Prędkość wysuwania i cofania SCHUNK ELP można łatwo regulować za pomocą dwóch przełączników obrotowych.

Jedyny w swoim rodzaju.
Funkcja automatycznego uczenia się

W przypadku zmiany masy detalu wystarczy dwa do pięciu skoków, aby automatycznie ustawić prędkość. Wydajna praca już od pierwszego cyklu.

Minimalizacja!
Koszty utrzymania

Ponieważ w SCHUNK ELP nie są wbudowane żadne amortyzatory, nakłady konserwacyjne są zmniejszone do minimum. Wyeliminowane zostały długie przestoje i uszkodzenia w systemie z powodu wadliwych amortyzatorów. Bezobsługowy liniowy napęd bezpośredni 24 V i bezluzowe, wstępnie obciążone prowadnice rolkowe zapewniają długą żywotność i niskie koszty eksploatacji.

Wyzwanie i zadanie

 

Przy wykrywaniu pęknięć kutych części do elementów silnika codziennie przenosi się 1,3 miliona elementów z dużą prędkością i bez drgań, aby nie dopuścić do uszkodzeń w obiekcie testowym. Ponadto czas cyklu jest znacznie skrócony.

Rozwiązanie SCHUNK

 

Na potrzeby przenoszenia kutych części, osie pneumatyczne zostały zastąpione liniowo napędzanymi modułami ELP. Rezultatem są znacznie zmniejszone wibracje, minimalne zużycie zastosowanych komponentów i krótszy czas cyklu dla procesu kontroli części.

Korzyści dla klienta

 

ELP łączy wysoce dynamiczne ruchy z płynnym przejściem do pozycji końcowej. Takie rozwiązanie chroni oś i otaczające ją elementy, takie jak system kamer do identyfikacji kutych elementów.

Wysoce elastyczny i bardzo precyzyjny!

Do zaawansowanego przenoszenia i automatyzacji montażu

Zastosowanie 1-osiowe w zakresie obsługi i montażu

Moduł SCHUNK ELP w połączeniu z modułem obrotowo- chwytającym SCHUNK EGS do dynamicznych zastosowań montażowych.

Zastosowanie 2-osiowe w zakresie obsługi i montażu

Kompletna jednostka Pick & Place z mechatronicznego systemu modułowego. Składa się z dwóch modułów liniowych SCHUNK ELP połączonych z elektrycznym chwytakiem do małych elementów.

1-osiowe zastosowanie do znakowania komponentów

SCHUNK ELP w połączeniu z urządzeniem znakującym do dynamicznego oznaczania poszczególnych elementów i modułów przy automatyzacji montażu.

Osoba kontaktowa

Biuro handlowe

Chciałbyś zapytać o technologię, cenę lub czas dostawy? Nasz personel wewnętrzny chętnie odpowie na Twoje pytania.
Twoje wewnętrzne osoby kontaktowe

Regionalni kierownicy sprzedaży

Bezpośredni, osobisty kontakt to pierwszy krok w stronę szybkiej i skutecznej realizacji projektów
Odpowiedzialny regionalny kierownik sprzedaży

Serwis i wsparcie techniczne

Twój bezpośredni kontakt Tel. +48-22-7262500
Przegląd serwisu