Nie udało się znaleźć strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie dla tego numeru seryjnego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, możesz wyszukać numer materiału w polu wyszukiwania lub skontaktować się z nami.
W czym możemy pomóc?
Twoje zapytanie do SCHUNK
Znajdź przedstawicieli handlowych w terenie
Subskrypcja biuletynu
Poproś o dane CAD
Twoje zapytanie ofertowe
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Silny i skuteczny - nawet w ciasnych przestrzeniach
Pneumatyczne bloki zaciskowe z serii TANDEM generują duże siły mocowania w ograniczonych przestrzeniach. W bogatym asortymencie znajdują się pneumatyczne bloki zaciskowe o standardowym skoku szczęk, długim skoku szczęk, działaniu jednostronnym (z jedną szczęką stałą), systemem szybkiej wymiany szczęk lub indukcyjnym monitorowaniem położenia szczęk – zawsze pasujące do Twoich zastosowań.
Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika
Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja
Bardzo duże siły mocowania do 55 kN
Siła mocowania regulowana ciśnieniem powietrza
Smarowanie z centralnego układu smarowania obrabiarki
Uruchamiane pneumatycznie 2-szczękowe bloki siłowe trzeciej generacji o zwartej konstrukcji, z dużymi siłami mocowania i nowymi cechami technicznymi. Bloki mocujące dostępne są ze skokiem standardowym, długim lub szczęką stałą.
Uruchamiany pneumatycznie 2-szczękowy blok zaciskowy trzeciej generacji z indukcyjnym monitorowaniem położenia szczęk dla zwiększonego bezpieczeństwa i zautomatyzowanych zastosowań
Uruchamiane pneumatycznie 2-szczękowe bloki mocujące trzeciej generacji w kompaktowej konstrukcji z systemem szybkiej wymiany szczęk do bardzo szybkiego dostosowywania do nowych zadań mocujących. Bloki mocujące dostępne są obecnie ze skokiem standardowym lub długim.
Pneumatycznie sterowany 2-szczękowy blok siły zacisku z interfejsem VERO-S do automatycznego cięcia metalu małych elementów. Bloki mocujące dostępne są ze skokiem standardowym i skokiem długim.
Uruchamiane pneumatycznie 3-szczękowe bloki zaciskowe o kompaktowej konstrukcji i dużej sile mocowania Bloki mocujące dostępne są ze skokiem standardowym i skokiem długim.