Nie udało się znaleźć strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie dla tego numeru seryjnego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, możesz wyszukać numer materiału w polu wyszukiwania lub skontaktować się z nami.
W czym możemy pomóc?
Twoje zapytanie do SCHUNK
Znajdź przedstawicieli handlowych w terenie
Subskrypcja biuletynu
Poproś o dane CAD
Twoje zapytanie ofertowe
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Imadła jednostronnego działania firmy SCHUNK to moduły mocujące wszechstronnego zastosowania, w których mocowanie następuje poprzez ruch szczęki ruchomej w stronę szczęki stałej. Imadła jednostronnego działania doskonale sprawdzają się przy zautomatyzowanym składowaniu palet.
Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika
Imadła SCHUNK KONTEC KSC-F doskonale nadają się do wyposażenia systemów paletyzacji. Dzięki modułowemu systemowi, interfejsowi VERO-S oraz szybkiemu mocowaniu 160° można je w jednej chwili dostosować do nowych zastosowań w zakresie mocowań.
5-osiowe imadło z regulowanym środkiem mocowania, największym podstawowym skokiem mocowania i aktywną funkcją dociągania szczęki do pełnej i precyzyjnej obróbki szóstej strony.