arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Automatyczne obsadzenie narzędzia

Doskonałe rozwiązanie do automatyzacji

Automatyczny załadunek i rozładunek stają się coraz bardziej ustandaryzowane nawet przy małych partiach oraz pojedynczych elementach. Cele to skrócenie czasu uzbrajania oraz umożliwienie ciągłej produkcji z niewielkim zapotrzebowaniem na pracowników. System szybkiej wymiany palet NSE-A3, NSA plus oraz sprzęgi robota z serii NSR z idealnych zestawów pozwalających osiągnąć te cele. Takie połączenie zapewnia najwyższą precyzję, a równocześnie niezawodność procesu.

Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika

  • Redukcja kosztów uzbrajania nawet o 90%
  • Powtarzalność < 0,005 mm
  • Wiele wbudowanych opcji monitorowania
  • Oszczędzająca miejsce konstrukcja
  • Samoblokujące złącza kształtowe
  • Moduły do paletyzacji NSA plus

    Moduły do paletyzacji NSA plus

    Bezobsługowy, całkowicie szczelny moduł szybkiej wymiany palet do automatycznej paletyzacji, wykonany ze stali nierdzewnej
    Pokaż serię
    Moduł do paletyzacji NSA3

    Moduł do paletyzacji NSA3

    Bezobsługowy i całkowicie szczelny moduł szybkiej wymiany palet trzeciej generacji do najbardziej zaawansowanej automatycznej paletyzacji.
    Pokaż serię
    Pierścienie zaciskowe

    Pierścienie zaciskowe

    Pierścienie mocujące z krótkim stożkiem do łączenia kształtowego palet mocujących, detali lub urządzeń wyposażonych w moduły mocujące.
    Pokaż serię
    Moduły robota NSR

    Moduły robota NSR

    Bezobsługowy sprzęg robota do manipulowania paletami bardzo blisko stołu maszynowego
    Pokaż serię
    Złącza paletowe do NSR

    Złącza paletowe do NSR

    Złącza paletowe jako interfejsy między paletą mocująca a modułem robota.
    Pokaż serię