Nie udało się znaleźć strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie dla tego numeru seryjnego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, możesz wyszukać numer materiału w polu wyszukiwania lub skontaktować się z nami.
W czym możemy pomóc?
Twoje zapytanie do SCHUNK
Znajdź przedstawicieli handlowych w terenie
Subskrypcja biuletynu
Poproś o dane CAD
Twoje zapytanie ofertowe
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
System szybkiej zmiany palet do zastosowań w mikroobróbce
System szybkiej zmiany palet do zastosowań w mikroobróbce
Najbardziej płaski na rynku moduł szybkiej wymiany palet
Miniaturowy model VERO-S NSE mikro zapewnia zupełnie nową wydajność szybkiej wymiany części będącą wyróżnikiem systemu szybkiej wymiany palet SCHUNK VERO-S. Oto wymiana nawet najmniejszych komponentów z dokładnością < 0,005 mm stała się możliwa w ciągu zaledwie kilku sekund. Przy wysokości jedynie 12 mm oraz średnicy zewnętrznej 49 mm jest to najbardziej płaski na świecie moduł szybkiej wymiany palet.
Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika
Redukcja kosztów uzbrajania nawet o 90%
Powtarzalność < 0,005 mm
Bardzo niewielki i płaski moduł szybkiej wymiany palet