SCHUNK — ваш партнер в области Life-Science ― медико-биологических наук

с применением ноу-хау

В «Science of Life» — науке о жизни ― биологии, биотехнологии, медицинские технологии и фармацевтическая промышленность работают в одной упряжке. Цель такого комплексного сотрудничества — стремление к будущему, где здоровью и безопасности при производстве новых образцов медицинской техники, методов лечения и лекарств уделяется особое внимание. Ключевое место здесь занимает обрабатывающая отрасль, в которой современные процессы используются для производства высококачественной продукции в следующих областях:

Медтехника
Медицинское оборудование
Автоматизация лабораторий
Фармацевтика

 

Скачать PDF

Отраслевые дисциплины

Медицинская техника
Изделия медицинского назначения

Медицинская техника

Ассортимент продукции SCHUNK для манипулирования в операциях сборки
Медицинские технологии задают высокие стандарты в процессах производства продукции. Станки, установки и элементы обрабатывающей промышленности, которые используются для производства устройств и расходных материалов, должны соответствовать определенным условиям по смазочным материалам, надежности и долговечности. SCHUNK поставляет производителям систем медицинской техники и промышленности производства медицинских товаров высококачественные продукты, уделяя особое внимание таким вещам, как система смазки, соответствующая требованиям H1, устойчивость и абсолютная надежность процесса. Таким примером является пневматический захват для мелких компонентов MPG-plus. Он позволяет безопасно и бережно обращаться с деталями и изделиями медицинской техники.

Изделия медицинского назначения

Высококачественные компоненты для работы с пациентами
Медицинские устройства — продукты, изделия и вещества, которые используются при непосредственном контакте с пациентами при проведении исследований, лечения или мониторинга. SCHUNK предлагает высококачественные продукты для хирургических роботов, роботов для ухода и лечения, экзоскелеты и устройства для реабилитации ортопедических больных. Обладая высококачественной конструкцией, эти модули позволяют добиваться надежности и долговечности, необходимой для выполнения сложных задач при работе с пациентами. Так, чувствительность, необходимая в работе хирургического робота, обеспечивается использованием датчиков усилия и момента.

Автоматизация лабораторий
Фармацевтика

Автоматизация лабораторий

Эффективные и надежные лабораторные процессы
Работа в лаборатории выглядит как систематически повторяющиеся процедуры. Поставщики лабораторного оборудования предлагают продукты и услуги выполнения анализов и диагностики, уделяя особое внимание действенности, безопасности, уходу и экономической эффективности. Работа с реагентами, измерительным и аналитическим оборудованием входят в круг ежедневно выполняемых задач. SCHUNK поставляет самые разнообразные, идеальные по исполнению компоненты лабораторного оборудования и систем управления, используемые для автоматизации лабораторий. Это компактные и простые модульные системы, из которых можно создавать специализированные установки, используемые в данной отрасли. Лучшим примером применения является уникальный ассортимент высококлассных мехатронных устройств с питанием 24 В. Эти устройства дают производителям простоту внедрения и эксплуатации, а, следовательно, обеспечивают надежную работу автоматизированных лабораторных и аналитических устройств.

Фармацевтика

Performance Booster для чистых помещений.
При крупносерийном производстве фармацевтических продуктов, таких как таблетки, порошки, кремы и жидкости, чистота и качество всегда являются высшим приоритетом. Простые, имеющие четкую структуру процессы, выполняемые надежными и производительными автоматическими устройствами, обеспечивают максимальную эффективность с технологической и экономической точек зрения. В фармацевтической промышленности SCHUNK задает стандарты, способствующие повышению эффективности производственного оборудования на основе своих высококачественных продуктов, а также богатого опыта их применения. С помощью своих систем, пригодных для работы в чистых помещениях, SCHUNK облегчает работу с особо мелкими изделиями, такими как блистерная упаковка для таблеток, флаконы и ампулы. Электрические захваты серии EGP для мелких компонентов идеально подходят для безопасного и бережного захвата шприцев и катетеров.

Случаи применения

Надежные захваты для применения в медицине
Все больше и больше специалистов из различных отраслей продолжают открывать для себя преимущества автоматизации и робототехники; это так
Точное измерение усилий при реабилитации
Благодаря прочной конструкции датчика и надежной защиты допустимы кратковременные перегрузки. Высокое разрешение до 0,1 Н в сочетании с по
Надежный захват в процессах изготовления баллонов для ангиопластики
Наличие сертификата ISO для стерильных зон позволяет захвату уверенно работать с изделиями медицинского назначения. Увеличенные боковые н

Продукция SCHUNK для Life Science

Высокотехнологичные компоненты от компании SCHUNK.

Продукты SCHUNK соответствуют строгим требованиям к качеству изготовления и надежности. Кроме того, продукты специального назначения из портфеля Life Science хорошо подходят для применения в самых различных медико-биологических задачах.

Beta
Универсальный линейный модуль в исполнении с зубчатоременным приводом или с ходовым винтом и с различными вариантами направляющих
DPG-plus
Герметичный двухпальцевый параллельный захват отвечает требованиям IP67 и не допускает попадания загрязнений в рабочую среду
DPZ-plus
Несмотря на высокую моментную нагрузку базовых губок, этот центрический трехпальцевый захват отвечает требованиям IP67 и защищен от попада
EGI
Сервоэлектрический двухпальцевый параллельный захват с чувствительным управлением захватным усилием и длинным ходом
EGL
Сервоэлектрический двухпальцевый параллельный захват с чувствительным управлением захватным усилием и длинным ходом
EGP
Электрический двухпальцевый параллельный захват с базовыми губками плавного хода на роликовых направляющих
ELP
Электрический линейный модуль с прямым приводом и встроенным контроллером, безлюфтовые роликовые направляющие с предварительным натягом
ERD
Мощный моментный двигатель с датчиком абсолютного положения и вращающимися электрическими и пневматическими сквозными соединениями
KGG
Узкий двухпальцевый параллельный захват с удлиненным ходом
KLM
Линейный модуль с пневматическим приводом и шариковыми направляющими
LM
Линейный модуль с пневматическим приводом и безлюфтовыми опорами на перекрестных роликах с предварительным натягом, движущимися по призм
MPG-plus
Двухпальцевый параллельный захват с роликовыми направляющими базовых губок с плавным ходом
MPZ
небольшой трехпальцевый центрический захват с базовыми губками, скользящими в Т-образных пазах
PGN-plus-E
Универсальный электрический 2-пальцевый параллельный захват с постоянной смазкой, высоким захватным усилием и большим максимальным момен
PGN-plus-P
Универсальный 2-пальцевый параллельный захват с постоянной смазкой, высоким захватным усилием и большими максимальными моментами благода
PPU-E
Компактный двухосевой блок для быстрой реализации свободного криволинейного движения на плоскости
PZN-plus
Универсальный трехпальцевый центрический захват с высоким захватным усилием и максимальными моментами, получаемыми благодаря использов
SRM
Универсальный модуль для пневматического поворота и вращения
Alpha
Плоский линейный стол с ходовым винтом и двойной профильной направляющей
Beta
Универсальный линейный модуль в исполнении с зубчатоременным приводом или с ходовым винтом и с различными вариантами направляющих
CLM
Линейный модуль оптимизированный по длине, с пневматическим приводом и безлюфтовой направляющей с перекрестными роликами с предваритель
Delta
Плоский линейный модуль с приводом зубчатым ремнем или ходовым винтом
EGI
Сервоэлектрический двухпальцевый параллельный захват с чувствительным управлением захватным усилием и длинным ходом
EGP
Электрический двухпальцевый параллельный захват с базовыми губками плавного хода на роликовых направляющих
EGS
Электрический двухпальцевый параллельный вращающийся захватный модуль с плавным ходом базовых губок по роликовым направляющим
ELB
Короткоходовая ось с линейным прямым приводом и направляющими с перекрестными роликами
ELP
Электрический линейный модуль с прямым приводом и встроенным контроллером, безлюфтовые роликовые направляющие с предварительным натягом
ERD
Мощный моментный двигатель с датчиком абсолютного положения и вращающимися электрическими и пневматическими сквозными соединениями
ERP
Универсальный электрический поворотный блок с прямым приводом и встроенной системой контроля углов вращения в 45°, 90° или 180°
Gamma
Универсальный линейный модуль с зубчатоременным или реечным приводом с замкнутым профилем и сдвоенной профильной направляющей
KGG
Узкий двухпальцевый параллельный захват с удлиненным ходом
LDN
Универсальная линейная ось с крестообразным профилем, линейным двигателем и роликовыми направляющими
MPC
Легкосъемный двухпальцевый параллельный захват с улучшенным соотношением цены и качества
MPG-plus
Двухпальцевый параллельный захват с роликовыми направляющими базовых губок с плавным ходом
MPZ
небольшой трехпальцевый центрический захват с базовыми губками, скользящими в Т-образных пазах
PGN-plus-P
Универсальный 2-пальцевый параллельный захват с постоянной смазкой, высоким захватным усилием и большими максимальными моментами благода
PZN-plus
Универсальный трехпальцевый центрический захват с высоким захватным усилием и максимальными моментами, получаемыми благодаря использов
SFL
Миниатюрная лопастной привод для легких операций поворота до 180°
SRU-plus
Универсальный модуль для пневматического поворота и вращения
EGN
Сервоэлектрический двухпальцевый параллельный захват с большим усилием и большими допустимыми моментными нагрузками благодаря использо
EZN
Сервоэлектрический трехпальцевый центрический захват с высоким захватным усилием и максимальным моментом, получаемыми благодаря исполь
MPG-plus
Двухпальцевый параллельный захват с роликовыми направляющими базовых губок с плавным ходом
PGN-plus-P
Универсальный 2-пальцевый параллельный захват с постоянной смазкой, высоким захватным усилием и большими максимальными моментами благода
PZN-plus
Универсальный трехпальцевый центрический захват с высоким захватным усилием и максимальными моментами, получаемыми благодаря использов

Вам необходима поддержка компании SCHUNK в реализации вашего проекта?

Мы с радостью поддержим вас при проверке вашей заявки

В новом центре приложений CoLab компании SCHUNK мы можем вместе протестировать ваше приложение роботизированной обработки. Мы также поможем вам в выборе подходящего режущего инструмента или абразивных материалов, а также в определении правильных параметров процесса. Таким образом, вы можете быть уверены, что применение вашего робота позволит достигнуть идеальных результатов обработки.
Свяжитесь с вашим личным консультантом SCHUNK прямо сейчас на производственной площадке, чтобы мы могли обсудить и разработать ваше приложение.

Найдите ваше контактное лицо прямо сейчас

Поиск