Работа в SCHUNK

Откройте для себя, что такое работать в семейной компании, которая является мировым лидером в области технологий зажатия и захватных систем. Почувствуйте, как дух первопроходства и стремление к абсолютному совершенству тесно соседствуют в SCHUNK с социальной ответственностью. Узнайте больше об атмосфере в SCHUNK, где одинаково важны инициатива и командный дух. Короче говоря, узнайте нас. Мы будем рады помочь вам!

У нас есть предложения как для студентов, так и для выпускников, которые начинают свою карьеру, и руководителей, ищущих повышения. Более того, более чем 2.800 дружелюбных людей широких взглядов помогут вам реализовать блестящие перспективы технического и коммерческого роста, которые мы откроем перед вами.

Одна команда – одна семья

SCHUNK – это одновременно игрок мирового уровня и семейная компания. Но для нас семья – это не только высшее руководство, которое носит имя SCHUNK, но и каждый из 2.800 сотрудников. Потому что каждый из нас своим личным талантом и навыками помогает компании SCHUNK становиться тем, чем она есть и чем стремится стать: мировым лидером в области технологий зажатия и захватных систем.

Вместе мы изменим мир к лучшему

Мы гордимся своими изделиями – в некотором смысле, это тоже наши «дети». Мы чувствуем ответственность за свою продукцию, которая покоряет рынок своим стабильным качеством, максимальной точностью, прочностью, выносливостью и надежной работой. Это то, во что мы верим. Это то, во что мы верим. Титулы и обособленные подразделения – это не наше. Результат и люди, которые работают над его достижением – вот что имеет истинное значение для нас. Нам приятно, когда наши коллеги добиваются успеха. Если что-то идет не совсем так, как хотелось бы, мы объединяемся, находим решения и вместе побеждаем. Благодаря этому в течение последних нескольких лет мы не только успешно боролись с неожиданным кризисом, но в некоторых случаях даже добивались большего, чем то, на что рассчитывали.

Если вы не боитесь принимать вызовы и претворять в жизнь идеи, мы с нетерпением ждем знакомства с вами – и как с компетентным коллегой, и как с человеком.

Коллега – прежде всего человек!

Наш бизнес – захватные системы и робототехника. Но нам не нужны сотрудники-машины, мы хотим работать с обычными людьми, которые привносят в нашу компанию как свой опыт и целеустремленность, так и свою индивидуальность.
Понятия «друзья» и «коллеги» в SCHUNK часто становятся синонимами. Ведь мы не только проектируем лучшие захваты и системы зажатия, мы вместе отмечаем праздники в расслабленной атмосфере, занимаемся всеми видами спорта и вместе творим.

Мы здесь друг для друга. Это справедливо в отношении работы, но также в отношении крупных событий личной жизни. Когда вы создаете семью, ждете ребенка, строите дом, впервые выступаете со своей группой – мы волнуемся вместе с вами и всегда рады помочь!

Многогранность

Мечтатели, твердо стоящие на земле обеими ногами, лидеры в мире технологий, первопроходцы и семейная компания... SCHUNK подходит множество определений, кроме одного – скучный. Естественно, это также относится к вашей работе и развитию в нашей компании.

Все технологии и отрасли

Захватные системы, технологии зажатия и робототехника для машиностроения и производства промышленного оборудования, для пищевой и медицинской промышленности, для аэрокосмической отрасли, ювелирного и часового производств – с таким широким спектром технологий, изделий и заказчиков вы, работая у нас, день за днем непременно будете сталкиваться с новыми вопросами и темами.

Вне границ подразделений и государств

Независимо от того, где в SCHUNK вы начнете свою карьеру – ваш круг обязанностей будет постоянно расти вместе с вами и компанией. Вы эксперт в своей области, но это не означает, что ваша работа будет ограничена ею. Всякий, кто работает у нас, постоянно видит полную картину и, вместо того, чтобы трудиться только на своем участке, стремится вместе со всеми достичь общей цели, независимо от направления, подразделения и границ государств. Если у вас есть стоящая идея, или вы хотите попробовать что-то новое, мы дадим вам такую возможность. В конце концов, мы движемся вперед благодаря людям, которые думают наперед и у которых хватает смелости пробовать что-то новое. Мы знаем, что не всякая идея оборачивается немедленным коммерческим успехом и что иногда для достижения цели приходится идти обходным путем, поэтому мы не всегда заранее ограничиваем свои проектные группы во времени и ресурсах.

Независимость

Успех приходит к команде, но важна роль каждого ее участника. Мы доверяем коллегам, которые не боятся брать на себя ответственность и которым не терпится принять новый вызов. Результат – вот что имеет значение. И поскольку вы лучше всех знаете, как достичь своих целей, мы также предоставим вам необходимую свободу.

Не пасовать перед сложными задачами, экспериментировать, но в тоже время не выходить за пределы и обращаться за помощью к коллегам, если под угрозу ставится достижение цели – вот что мы вкладываем в понятие личной ответственности в SCHUNK. Поскольку мы полагаемся на возможности и ответственность наших сотрудников, мы не только отдаем все «профессионалам», мы также с самого начала поручаем новичкам ответственную работу. Вместо того, чтобы решать проблему по «официальным каналам», у нас вы сможете найти того, кто выслушает ваши идеи и сможете воспользоваться советом и искренней поддержкой.

Международное присутствие

Работа в SCHUNK носит во многих отношениях интернациональный характер. Во-первых, более 50% наших продаж происходит вне Германии – и эта цифра растет. Поэтому общение с заказчиками и коллегами со всего мира – часть повседневной жизни почти каждого подразделения. Во-вторых, люди из самых разных стран и представители разных культур всегда работали вместе в SCHUNK, внося важную лепту в наш успех. Разнообразие перспектив в нашей компании позволяет нам продолжать прокладывать новые пути – во всех отношениях. Независимо от того, из какой страны вы родом – когда вы приходите к нам, вы обязательно найдете коллегу, который поприветствует вас на вашем родном языке.

Во всем мире, как дома

С сетью из 33 филиалов, мы предоставляем заказчикам из Европы, Северной и Центральной Америки, а также с основных азиатских рынков полный комплекс технических консультаций и поддержки. В будущем мы планируем открывать по два или три офиса в год, что позволит нам предоставлять более качественные услуги, особенно за пределами европейского рынка. Мы отмечаем растущий спрос на высококачественные, точные и инновационные системы для ответственных производств во всем мире – более чем достаточная причина для увеличения присутствия на международном рынке в качестве ведущего партнера в отрасли. Если вы хотите помочь этому росту и некоторое время жить и работать в другой стране, мы с удовольствием предоставим вам эту возможность.

... мы находимся в Лауффене

Большинство наших разнообразных производств расположены в Германии. Тем не менее, роль глобальных контактов в нашей повседневной работе продолжает расти. Мы должны понимать не только язык, но и различные потребности наших глобальных заказчиков. Межкультурный опыт становится все более важным фактором успеха компании. Поэтому работа в течение нескольких недель в одном из наших зарубежных филиалов стала неотъемлемой частью процесса обучения для множества стажеров. Наши студенты во время практического семестра также проводят до трех месяцев в одном из наших филиалов во всем мире. Конечно, мы подготовим вас к работе в интернациональной среде, направив на языковые курсы и тренинги по межкультурной коммуникации, и это (практически) универсальная практика в SCHUNK, даже если ваша работа не предполагает командировок или длительного пребывания в других странах.

Жизнь и работа

Заказчики во всем мире довольны нашей продукцией, нашим сервисом и нашими инновационными технологиями. Этим мы обязаны более чем 2.800 преданных своему делу сотрудников, которые не только хорошо выполняют свою работу, но всегда работают с полной отдачей. Мы понимаем, что эти усилия нельзя полностью вознаградить только материальной компенсацией. Поэтому вознаграждения за показатели и щедрые бонусные выплаты, связанные с успехами компании, – не единственное, на что вы можете рассчитывать у нас.

Вы также можете рассчитывать на индивидуальную помощь в различных ситуациях. На первое время работы на новом месте мы предоставляем современное жилье, пока вы не найдете более подходящий вариант, или ... просто давайте обсудим ваши пожелания!

Активность в SCHUNK (здоровье, фитнес и многое другое)

Вы многое отдаете работе. Именно поэтому ваше здоровье и мотивация особенно важны для нас. Именно поэтому мы выступили с инициативой «SCHUNK aktiv». От тренингов, обучения вождению и занятий по борьбе с курением до кулинарных семинаров и занятий йогой после работы – совместно с приглашенными тренерами и экспертами мы каждый год проводим множество спортивных и оздоровительных занятий, цель которых – сделать так, чтобы каждый день вы приходили на работу здоровыми, отдохнувшими и счастливыми.

Это всего лишь небольшая часть того, что мы предлагаем. В общем, вы не пожалеете, что начали работать в SCHUNK, по многим причинам.

Дополнительная информация

Контактная информация отдела кадров
Тел.: +7-812-326-78-35
Вакансии
Начало карьеры в SCHUNK
О компании
Фильм о компании SCHUNK