Основные этапы инноваций

Дух первопроходства и стремление к совершенству помогают нам устанавливать мировые стандарты. Задачи, которые наша инновационная семейная компания смогла решить за 70 лет работы с захватными системами и технологиями зажатия, нашли отражения в наших высококачественных продуктах и технических новинках. Они являются основными вехами нашего пути развития от небольшой механической мастерской до игрока мирового уровня с более чем über 3.500 сотрудниками.
Они стали результатом решимости, мужества и работы многих мотивированных участников, сплоченных командным духом и невероятной преданностью компании. Мы обязаны своим успехом уверенности и доверию, оказанными нам нашими клиентами. Их признательность побуждает нас каждый день стараться изо всех сил. И это также касается и будущего.

2020
Начало продаж

Захват EGH

Простейший в регулировке гибкий захват для коботов. Начните автоматизировать прямо сейчас!

Начало продаж

iTENDO

iTENDO позволяет сочетать выдающиеся возможности технологии гидравлического зажима TENDO с возможностью цифрового наблюдения за процессом.

2019
Начало продаж

Электрический захват для мелких компонентов
EGI

Умный, надежный и крайне гибкий. Для сложных и разнообразных производственных задач.

2018
Автоматический встраиваемый станок для разделения печатных плат

ILR-2200

Первый в мире модульный устанавливаемый в производственную линию станок для разделения печатных плат модернизируется вместе с потребностями пользователей.

Универсальный поворотный модуль

SRM

Прочный, высокопроизводительный поворотный блок определяет новые ориентиры в показателях компактности, продолжительности срока службы, настройки и техобслуживания

2017
Начало продаж

Захват Co-act EGP-C

Первый промышленный захват для совместной работы человека и робота, имеющий сертификат DGUV.

Сертификация

Пятипальцевая рука SVH

Первый в мире захват для совместных роботов, имеющий сертификат DGUV

2016
Начало продаж

Гидравлическая зажимная втулка ADDUCO

Гидравлическая зажимная втулка ADDUCO специально разработана для точного и эффективного зажатия червячных фрез и зубчатых колес, а также соединений валов и осей. Зажимной элемент, прошедший балансировку на заводе-изготовителе, гарантирует простоту в обращении и максимально точное зажатие за считанные секунды на протяжении всего срока эксплуатации.

Начало продаж

Механизированные токарные патроны ROTA NCE

SCHUNK ROTA NCE сочетает в себе легкую конструкцию, максимальную нагрузочную способность подшипников и превосходный дизайн отдельного токарного патрона. Геометрия токарного патрона адаптирована для передачи усилия, и, несмотря на малый вес конструкции, гарантирует максимальную жесткость. По сравнению с обычными токарными патронами, в зависимости от размера устройства, момент инерции массы был уменьшен на 30%.

Мировая премьера!

TENDO Slim 4ax

SCHUNK TENDO Slim 4ax – единственная в своем классе оправка, которая отвечает всем требованиям осевой обработки. Габариты термозажимной оправки, простота в обращении, быстрая наладка, длительный срок службы инструмента, высокая гибкость, а также технология «Plug & Work» и возможность применения в системах с минимальной смазкой.

24-вольтовые линейные модули с технологией автоматического обучения

SCHUNK ELP

Использование линейных модулей SCHUNK ELP впервые дает возможность создавать полноценные системы сборки, питающиеся от 24 В. При изменении массы компонента линейная ось SCHUNK ELP в течение двух – пяти ходов полностью автоматически изменяет характер движения.

Компьютерное реалистичное моделирование в режиме реального времени

Цифровой двойник

Цифровой двойник – это цифровое представление реального объекта. Основой является трехмерная модель, которой присвоены все характеристики изделий, функции и параметры технологических процессов – от материала и системы датчиков до движений и динамики.

Передовые технологии SCHUNK для совместного манипулирования

Захват Co-act JL1

Теперь у безопасной технологии захвата есть имя. Созданием передового захвата JL1 Co-act компания SCHUNK прокладывает дорогу для интеллектуальных захватов систем «человек-робот», которые взаимодействуют непосредственно с человеком.

Средство проектирования пальцев для захватов eGRIP

Новинка: пальцы для захватов из алюминия и стали

Вы можете свободно выбирать материал, соответствующий индивидуальной задаче. Теперь с помощью SCHUNK eGRIP можно также заказать пальцы для захватов из алюминия (AISi10Mg) и нержавеющей стали (1.4404, 30 мкм или 50 мкм).

2015
Начало продаж

Новый PGN-plus-P

Самый покупаемый захват SCHUNK. Уникальный благодаря мультизубчатой направляющей, новой встроенной системой непрерывной смазки. Теперь мультизубчатая направляющая имеет сквозные смазочные пазы.

Мобильные захватные системы

Care-O-bot®4

SCHUNK формирует сервисную робототехнику будущего. Вместе с институтом технологии производства и автоматики общества Фраунгофера IPA в Штутгарте SCHUNK открыла новый этап развития сервисной робототехники для мобильного использования.

Начало продаж

Механизированный патрон ROTA NCX

После успеха патрона с клинореечным механизмом SCHUNK применяет принцип быстрой смены кулачков в системах в токарных станках с ЧПУ с короткоходовым цилиндром.
Особенно в ситуациях, когда дело касается оптимизации производственного процесса, ROTA NCX выступает в роли эффективного ускорителя производства благодаря отличному соотношению цены и характеристик.
Он позволяет минимизировать усилия, требующиеся для наладки, и увеличить общее производительное время станка.

Начало продаж

TENDO E compact с интерфейсом CAPTO

SCHUNK расширил удачную линейку продуктов TENDO E compact, добавив в нее сопряжения SCHUNK CAPTO C4 и C5 диаметром 12 мм и 20 мм, а также C6 диаметром 12 мм, 20 мм и 32 мм.

2014
Начало продаж

TENDO Aviation

Гидравлическая инструментальная оправка с механической защитой от выпадания. Для обеспечения полной безопасности при интенсивной обработки.

Начало продаж

PRISMO3

Гибкая прецизионная оправка для заточки также подходит для автоматизированной доводки инструмента хвостовиками диаметром от 3 до 20 мм.

Начало продаж

EGN и EZN

Первая в мире безопасная захватная система с сертификатом DGUV – безопасная захватная система SCHUNK. Для реализации согласованной концепции исполнительного механизма в системах безопасного взаимодействия человека и робота.

2013
Начало продаж

PRONTO

PRONTO – система быстрой смены кулачков, при использовании которой смена кулачка занимает менее пяти секунд.

Начало продаж

ROTA-S flex

Благодаря уменьшенной на 60% массе и универсальному диапазону зажимаемых размеров, патрон ROTA-S flex позволяет полностью обрабатывать крупные и тяжелые заготовки, что является новым достижением в области фрезерной и токарной обработки.

Начало продаж

Пятипальцевая рука SVH

Первая готовая к серийному производству пятипальцевая рука с девятью серводвигателями. В последней версии антропоморфной захватной руки электроника полностью интегрирована в запястье, что делает возможным создание особенно компактных систем.

Новости

2012
Начало продаж

VERO-S NSA plus

Автоматизированная система крепления паллет гарантирует максимальную точность при круглосуточной автоматической загрузке станка с погрешностью позиционирования менее 0,005 мм.

Подробная информация об изделии

2011
Начало продаж

ROTA-S plus 2.0

Выпуском версии 2.0 SCHUNK продолжает историю успеха высокоэффективного и коммерчески успешного ручного токарного патрона ROTA-S plus. Возможна смена кулачков менее чем за 60 секунд.

Специальная информация

Начало продаж

EGP

Самый сильный в мире мехатронный захват для мелких компонентов со встроенной электроникой. Мощный захват с четырехступенчатой регулировкой усилия и увеличенным на 180% отношением силы к массе.

2010
Начало продаж

VERO-S

Система быстрой смены оснастки нового поколения позволяет сэкономить до 90% стоимости наладки.

Начало продаж

TENDO E compact

Гидравлическая зажимная оправка может увеличить срок службы инструмента на 300%. Впечатляющие моментные нагрузки до 2000 Н·м для Ø 32 мм при сухом зажатии.

Начало продаж

LWA 4P

Легкий манипулятор SCHUNK Powerball – это самый компактный и мощный легкий манипулятор в мире с тремя модулями Powerball высокого уровня интеграции, которые обеспечивают шесть степеней свободы.

Подробная информация об изделии

Начало продаж

MPG-plus

Самый мощный пневматический миниатюрный захват на рынке Сочетание овального приводного поршня и шариковых направляющих гарантирует отличные характеристики. Возможно использование более длинных пальцев и увеличение захватного усилия на 25% при тех же размерах захвата.

2008
Расширение линейки продуктов

MAGNOS

SCHUNK расширяет линейку выпускаемых изделий в области технологий магнитного зажатия. Теперь доступен еще более обширный ассортимент стандартных изделий на базе технологий квадратных, радиальных и параллельных полюсов для пятисторонней обработки ферромагнитных заготовок всего за одну наладку.

Подробная информация об изделии

Начало продаж

PRL

Интеграция захватных рук SCHUNK в Care-O-bot®. Институт технологии производства и автоматики общества Фраунгофера IPA впервые использовал высокоэффективный легкий манипулятор SCHUNK со встроенными модулями PRL с крутящим моментом до 216 Н·м в системе Care-O-bot®.

2006
Начало продаж

SDH

Первая трехпальцевая рука SCHUNK с тактильными датчиками и 76 точками измерения в чувствительном поле. Многосуставный манипулятор SDH умеет захватывать с геометрическим замыканием и силовой фиксацией различные объекты, что позволяет использовать его как в сервисной робототехнике, так и в промышленных процессах.

2000
Начало продаж

PGN-plus

Первый пневматический двухпальцевый параллельный захват SCHUNK с мультизубчатой направляющей. Серия PGN-plus оснащена мощным сочетанием запатентованной системы мультизубчатых направляющих и овального поршня и характеризуется широким выбором исполнений.

1997
Начало продаж

Технология полигонального зажатия TRIBOS

Уникальная система с запатентованной технологией полигонального зажатия произвела революцию в креплении инструмента и позволила уменьшить биения до менее чем 3 мкм.

1995
Начало продаж

MPG

Двухпальцевый миниатюрный параллельный захват SCHUNK – новое достижение в области манипулирования мелкими деталями. Базовые губки на двойных роликовых опорах с увеличенным сроком службы.

1994
Расширение линейки продуктов

Токарные патроны

SCHUNK представляет завод по производству патронов для токарных станков в Менгене.

1989
Начало продаж

PGN

Первый пневматический двухпальцевый параллельный захват с пришлифованным базовым кулачком.

1988
Расширение линейки продуктов

Стационарная оснастка

Рынку нужны универсальные, точные системы зажатия заготовок. Ответ SCHUNK: TANDEM. Производство стационарной станочной оснастки начинает свое победоносное шествие.

1983
Начало продаж

PPG

Промышленный захват PPG вошел в историю в 1983 году. Первый стандартизированный захват был создан на базе проверенных кинематических решений, используемых в зажимной оснастке. Благодаря концепции синергии, SCHUNK произвела революцию в автоматизированном манипулировании и сделала важный шаг на пути к лидерству в области захватных систем и технологий зажатия.

1978
Начало продаж

технология гидравлического зажима

SCHUNK разрабатывает технологию гидравлического зажима и представляет систему крепления инструмента TENDO.

1966
Первое направление производства

Стандартные кулачки для патронов

Запуск первой линейки кулачков для патронов, которая сегодня насчитывает 1200 типов стандартных кулачков.