Станок для разделения печатных плат

SCHUNK Electronic Solutions устанавливает стандарты в области технологии разделения печатных плат

SCHUNK Electronic Solutions предлагает решения для всего спектра операций разделения печатных плат: от выбора продукта, конструкции держателей заготовок и оптимизации параметров фрезерования до ввода в эксплуатацию.

Ассортимент наших изделий ориентирован на современные технологические процессы в производстве электронных компонентов. Наши системы и устройства отвечают самым строгим требованиям, которые диктуются непрерывной миниатюризацией, использованием чувствительных к нагрузкам компонентов и растущими требованиями к качеству печатных плат.

Наши станки: быстрые и точные


Станки для разделения печатных плат производства компании SCHUNK Electronic Solutions — это высокопроизводительные станки для разделения одиночных печатных плат с электронными компонентами. Применяемые нами принципы резания являются особенно быстрыми, надежными и минимальны по нагрузкам; они обеспечивают максимальную производительность и наилучшее качество резания.

Наша служба технической поддержки

Квалифицированная персональная поддержка

  • Всесторонняя поддержка технологических процессов
  • Гибкая интеграция в производственные линии
  • Оптимизация процессов фрезерования

Группа опытных проектировщиков SCHUNK Electronic Solutions отвечает за индивидуальные консультации, адресованные конкретному пользователю. Наши специалисты в области технологии разделения плат вместе с вами разработают оптимальное решение для вашего производства.

Обращайтесь к нам

Наши услуги

Всеобъемлющие и надежные

  • Обучение и наладка
  • Техническое обслуживание и ремонт
  • Запасные части и комплектующие

Компетентный и квалифицированный персонал обеспечивает оптимальное наличие встроенных и автономных станков разделения плат и гарантирует их качество на должном уровне. Техническая готовность наших станков гарантированно превышает 98%.

Обращайтесь к нам

Во всех конструкциях станков для разделения печатных плат используется две концепции

Автономный станок разделения печатных плат

Загрузка/выгрузка: вручную или с помощью робота
Размер партий: от мелких до крупных
Разнообразие изделий: от низкого до высокого
Встраиваемые станки разделения печатных плат

Загрузка/выгрузка: полностью автоматическая
Размер партий: от средних до крупных
разнообразие изделий: от низкого до среднего

100% изменений, от партии размером в 1 изделие до крупносерийного производства

Самые точные в мире автономные станки для разделения печатных плат с самым широким спектром конструкций держателей заготовок

Для разделения печатных плат на автономных станках всегда требуется держатель заготовок. Конструкция держателя заготовок имеет решающее значение для точности фрезерной обработки и имеет однозначное влияние на результаты фрезерования.

Компания SCHUNK — единственная в мире, которая производит и станки для разделения печатных плат и держатели заготовок универсальных конструкций.

Время загрузки на 150% быстрее

Наиболее квалифицированная в мире технологическая поддержка самых быстрых станков для разделения печатных плат

Встраиваемые в технологическую цепочку станки для разделения печатных плат сами часто являются частью производственной линии. Руководители проектов SCHUNK являются специалистами по технологии разделения печатных плат, что позволяет им обеспечивать оптимальную интеграцию станков в технологическую линию заказчика.

Быстродействующий питатель с линейным двигателем обеспечивает непревзойденное время загрузки и максимальную производительность подачи печатных плат.

Ваш контакт в SCHUNK Electronic Solutions

SCHUNK Electronic Solutions

SCHUNK Electronic Solutions
Ам Танвальд 17
78112 Санкт-Георген
Германия

Коммерческая служба Германии/Западный регион

Райнер Бэурле (Rainer Bäuerle) (руководитель коммерческой службы)

Эл. почта: rainer.baeuerle@de.schunk.com
Тел.: +49-7725 9166 5060
Мобильный: +49 172 7646477

Коммерческая служба Германии/Восточный регион и Австрия

Стефан Лоренц (Stefan Lorenz)

Эл. почта: stefan.lorenz@de.schunk.com
Тел.: +49-7725 9166 5023
Мобильный: +49 172 7324084

Международная коммерческая служба

Берн Гёдеке (Bernd Gödecke)

Эл. почта: bernd.goedecke@de.schunk.com
Тел.: +49-7725 91665063
Мобильный: +49-162 4262188

Сервис

Йохан Флейг (Jochen Fleig)

Эл. почта: jochen.fleig@de.schunk.com
Тел.: +49-7725-9166-5046

Загружаемые материалы

Брошюра по технологиям разделения
печатных плат (PDF, 2,61 МБ)
Брошюра по аксессуарам для разделения печатных плат (PDF, 1.5 МБ)