Regler

MEG-C

Beschreibung

Elektrische Controller werden benutzt, um die Ansteuerung / Regelung von mechatronischen Modulen und Systemen ohne integrierte Elektronik zu übernehmen. Die MEG-C werden von SCHUNK in Versionen MEG-C-40, MEG-C-50 und MEG-C-64 für MEG EC-Greifer angeboten.

Einsatzgebiet

Einsatz in sauberer Umgebung in Verbindung mit den entsprechenden SCHUNK MEG-Greifern

Vorteile – Ihr Nutzen

Befestigung auf Hutschiene
für eine schnelle Montage im Schaltschrank
Hohe Genauigkeit und Flexibilität
für Positioniervorgänge mit z. B. genauer Positionierung oder exakter Kraftregelung
Einfache Ansteuerung
über digitale I/O, analoge Wertvorgabe
Lesen Sie mehr Weniger

3 Produkte gefunden

MEG-C-40

MEG-C-40

Ident.-Nr. 307004
Anfragen
  • Eigenmasse  0.3 kg
  • Min. Umgebungstemperatur  -10 °C
  • Max. Umgebungstemperatur  65 °C
  • Schutzart IP  30
  • Befestigung  Hutschiene
  • E​ingangsspannung  24
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
MEG-C-50

MEG-C-50

Ident.-Nr. 307005
Anfragen
  • Eigenmasse  0.3 kg
  • Min. Umgebungstemperatur  -10 °C
  • Max. Umgebungstemperatur  65 °C
  • Schutzart IP  30
  • Befestigung  Hutschiene
  • E​ingangsspannung  24
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
MEG-C-64

MEG-C-64

Ident.-Nr. 307006
Anfragen
  • Eigenmasse  0.3 kg
  • Min. Umgebungstemperatur  -10 °C
  • Max. Umgebungstemperatur  65 °C
  • Schutzart IP  30
  • Befestigung  Hutschiene
  • E​ingangsspannung  24
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com