Ident.-Nr. 314369

ELM 37-H160-ASP

Kompakt-Linearmodul

Beschreibung

Kompakt-Linearmodul ELM, Baugröße: 37, elektrisch, Lineardirektantrieb, Profilschienenführung, mit Absenksperre,
  • Max. Hub: 160 mm
  • Max. Antriebskraft: 160 N
  • Nennstrom: 2.4 A
  • Einsatzgebiet

    Für flexible und hochdynamische Positionieraufgaben, die nicht mehr mit pneumatischen Antrieben realisiert werden können, z. B.
  • Handhabungs- und Montagetechnik
  • Mess- und Prüftechnik
  • Bauteilmarkierung und Identifikation
  • Bauteilmontage und Endprüfung in der Mikroelektronik
  • Medizintechnik
  • Technische Daten ELM 37-H160-ASP

    Antriebskonzept Lineardirektantrieb
    Max. Hub [mm] 160
    Max. Antriebskraft [N] 160
    Nennkraft [N] 100
    Max. Nutzlast (horizontal) [kg] 8
    Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.05
    Max. Geschwindigkeit [m/s] 1.4
    Max. Beschleunigung [m/s²] 35
    Max. Strom [A] 5
    Nennstrom [A] 2.4
    Min. Umgebungstemperatur [°C] 10
    Max. Umgebungstemperatur [°C] 40
    Eigenmasse [kg] 5.25
    Gesamtlänge [mm] 124
    Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] 124
    Länge X [mm] 620
    Breite Y [mm] 80
    Höhe Z [mm] 78
    Moment Mx max. [Nm] 40
    Moment My max. [Nm] 250
    Moment Mz max. [Nm] 250
    Kraft Fy max. [N] 3000
    Kraft Fz max. [N] 3000
    Max. Kraft axial Fz max. [N] 3000
    Kraft -Fz max. [N] 3000
    Version mit Haltebremse ja
    Alle Kraftangaben in der technischen Datentabelle beziehen sich auf die Verwendung der Achse mit Kühlung, z. B. mit Lüfter.

    Allgemeine Hinweise zur Baureihe

    Sicherheitshinweise
    Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.
    Wiederholgenauigkeit
    ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
    Umgebungsbedingungen
    Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
    Auslegung oder Kontrollrechnung
    der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

    Rezensionen zum Produkt ELM 37-H160-ASP

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Zubehör ELM 37-H160-ASP

      Die folgenden Komponenten machen das Produkt ELM 37-H160-ASP noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

      Kontakt

      Innendienst

      Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

      Ansprechpartner Innendienst

      Außendienst

      Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

      Ansprechpartner Außendienst

      SCHUNK Shop-Support

      Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

      eshop-support@de.schunk.com