Beschreibung

Universallinearmodul Gamma, Baugröße: 120, elektrisch, Zahnstangenantrieb, Schienenführung, angetriebener Schlitten
  • Max. Hub: 7470 mm
  • Max. Antriebskraft: 2200 N
  • Einsatzgebiet

    Universell einsetzbares Linearmodul mit geschlossenem Profil für hohe Anforderungen an Steifigkeit, wahlweise mit Zahnriemenantrieb für hohe Beschleunigung und Geschwindigkeit oder Zahnstangenantrieb für hohe Wiederholgenauigkeit bei großen Hüben.

    Technische Daten G 120-AZSH

    Max. Hub H [mm] 7470
    Max. Antriebskraft [N] 2200
    Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.05
    Max. Gesamtlänge [mm] 8000
    Max. Geschwindigkeit [m/s] 5
    Max. Beschleunigung [m/s²] 20
    Eigenmasse Basis inkl. Schlitten [kg] 26.1
    Zusatzmasse je 100 mm Hub [kg] 2.1
    Eigenmasse Schlitten [kg] 8.45
    Eigenmasse Getriebe [kg] 6.3
    Führungssystem Schienenführung
    Anzahl Schienen 2
    Schienengröße 20
    Antriebskonzept Zahnstangenantrieb
    Leerlaufdrehmoment [Nm] 4.8
    Getriebeübersetzung 5 / 10 / 15
    Verzahnung Modul 2, schrägverzahnt
    Zähnezahl Ritzel 30
    Verfahrweg pro Umdrehung [mm] 200
    Länge X [mm] 530
    Breite Y [mm] 149
    Höhe Z [mm] 220
    Moment Mx max. [Nm] 1500
    Moment My max. [Nm] 4000
    Moment Mz max. [Nm] 4000
    Kraft Fy max. [N] 8000
    Kraft Fz max. [N] 8000
    Kraft -Fz max. [N] 8000

    Allgemeine Hinweise zur Baureihe

    Umgebungsbedingungen
    Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
    Max. Hub
    ist der maximal mögliche Verfahrweg. Beschleunigungs- und Bremswege oder eventueller Überlauf müssen bei der Auslegung berücksichtigt werden.
    Wiederholgenauigkeit
    ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
    Beschleunigung und Geschwindigkeit
    Die angegebenen Werte sind die Maximalwerte der Einheiten ohne Beladung. Die tatsächliche Beschleunigung und Geschwindigkeit für Ihre Anwendung muss separat ausgelegt werden und kann von den Maximalwerten abweichen.
    Auslegung oder Kontrollrechnung
    Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

    Rezensionen zum Produkt G 120-AZSH

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Zubehör G 120-AZSH

      Die folgenden Komponenten machen das Produkt G 120-AZSH noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

      Kontakt

      Innendienst

      Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

      Ansprechpartner Innendienst

      Außendienst

      Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

      Ansprechpartner Außendienst

      SCHUNK Shop-Support

      Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

      eshop-support@de.schunk.com