Beschreibung

Universallinearmodul Gamma, Baugröße: 90, elektrisch, Zahnstangenantrieb, Schienenführung, angetriebener Schlitten
  • Max. Hub: 7600 mm
  • Max. Antriebskraft: 1800 N

Einsatzgebiet

Universell einsetzbares Linearmodul mit geschlossenem Profil für hohe Anforderungen an Steifigkeit, wahlweise mit Zahnriemenantrieb für hohe Beschleunigung und Geschwindigkeit oder Zahnstangenantrieb für hohe Wiederholgenauigkeit bei großen Hüben.

Technische Daten G 90-AZSS

Max. Hub H [mm] 7600
Max. Antriebskraft [N] 1800
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.05
Max. Gesamtlänge [mm] 8000
Max. Geschwindigkeit [m/s] 3.2
Max. Beschleunigung [m/s²] 20
Eigenmasse Basis inkl. Schlitten [kg] 14.85
Zusatzmasse je 100 mm Hub [kg] 1.3
Eigenmasse Schlitten [kg] 4.2
Eigenmasse Getriebe [kg] 3.7
Führungssystem Schienenführung
Anzahl Schienen 2
Schienengröße 15
Antriebskonzept Zahnstangenantrieb
Leerlaufdrehmoment [Nm] 2.5
Getriebeübersetzung 5 / 10 / 15
Verzahnung Modul 2, schrägverzahnt
Zähnezahl Ritzel 18
Verfahrweg pro Umdrehung [mm] 120
Länge X [mm] 400
Breite Y [mm] 107
Höhe Z [mm] 137
Moment Mx max. [Nm] 600
Moment My max. [Nm] 1800
Moment Mz max. [Nm] 1800
Kraft Fy max. [N] 3000
Kraft Fz max. [N] 3000
Kraft -Fz max. [N] 3000

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Max. Hub
ist der maximal mögliche Verfahrweg. Beschleunigungs- und Bremswege oder eventueller Überlauf müssen bei der Auslegung berücksichtigt werden.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
Beschleunigung und Geschwindigkeit
Die angegebenen Werte sind die Maximalwerte der Einheiten ohne Beladung. Die tatsächliche Beschleunigung und Geschwindigkeit für Ihre Anwendung muss separat ausgelegt werden und kann von den Maximalwerten abweichen.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Rezensionen zum Produkt G 90-AZSS

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör G 90-AZSS

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt G 90-AZSS noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com