Ident.-Nr. 381533

LPE 100-S000-Y0800-Z100-O

Beschreibung

Linienportal LPE, Baugröße: 100, elektrisch, Linienportal mit einer horizontalen, elektrischen Zahnriemenachse und einer vertikalen, elektrischen Spindelachse

  • Max. Nutzlast: 10 kg
  • Hub horizontal [Y-Achse]: 800 mm
  • Hub vertikal [Z-Achse]: 100 mm
  • Typ Achse [Y-Achse]: B 100D-ZSS
  • Typ Achse [Z-Achse]: B 60-SSS
  • Übersetzung [Y-Achse]: 8
  • Übersetzung [Z-Achse]: 1
  • Säulenlänge: 0 mm

Digitale Services LPE 100-S000-Y0800-Z100-O

Passend zum Produkt LPE 100-S000-Y0800-Z100-O bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten LPE 100-S000-Y0800-Z100-O

Max. Nutzlast [kg] 10
Säulenlänge [mm] 0
Hub horizontal [Y-Achse] [mm] 800
Max. Beschleunigung [Y-Achse] [m/s²] 5
Max. Geschwindigkeit [Y-Achse] [m/s] 1
Wiederholgenauigkeit [Y-Achse] [mm] ± 0.08
Typ Achse [Y-Achse] B 100D-ZSS
Hub vertikal [Z-Achse] [mm] 100
Max. Beschleunigung [Z-Achse] [m/s²] 2
Max. Geschwindigkeit [Z-Achse] [m/s] 0.25
Wiederholgenauigkeit [Z-Achse] [mm] ± 0.03
Typ Achse [Z-Achse] B 60-SSS

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
Beschleunigung und Geschwindigkeit
Die angegebenen Werte sind die Maximalwerte der Einheiten mit Beladung.
Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.
Führung
Profilschienenführung
Antrieb
Servomotoren verschiedener Anbieter problemlos adaptierbar
Profil
Aluminium-Strangpressprofil mit Kunststoff-Abdeckband
Schlitten
Aluminiumschlitten mit Bürstenabstreifer
Lieferumfang
Komplett montiert inkl. Energieführung, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung.
Gewährleistung
24 Monate

Rezensionen zum Produkt LPE 100-S000-Y0800-Z100-O

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com