Ident.-Nr. 381537

LPE 100-S000-Y1000-Z300-O

Beschreibung

Linienportal LPE, Baugröße: 100, elektrisch, Linienportal mit einer horizontalen, elektrischen Zahnriemenachse und einer vertikalen, elektrischen Spindelachse

  • Max. Nutzlast: 10 kg
  • Hub horizontal [Y-Achse]: 1000 mm
  • Hub vertikal [Z-Achse]: 300 mm
  • Typ Achse [Y-Achse]: B 100D-ZSS
  • Typ Achse [Z-Achse]: B 60-SSS
  • Übersetzung [Y-Achse]: 8
  • Übersetzung [Z-Achse]: 1
  • Säulenlänge: 0 mm
  • Einsatzgebiet

    Universeller Einsatz im zweidimensionalen Bereich, vor allem in der Handhabungs- und Montagetechnik, in der Mess- und Prüftechnik, in der Mikroelektronik und in der Medizintechnik.

    Technische Daten LPE 100-S000-Y1000-Z300-O

    Max. Nutzlast [kg] 10
    Säulenlänge [mm] 0
    Hub horizontal [Y-Achse] [mm] 1000
    Max. Beschleunigung [Y-Achse] [m/s²] 5
    Max. Geschwindigkeit [Y-Achse] [m/s] 1
    Wiederholgenauigkeit [Y-Achse] [mm] ± 0.08
    Typ Achse [Y-Achse] B 100D-ZSS
    Hub vertikal [Z-Achse] [mm] 300
    Max. Beschleunigung [Z-Achse] [m/s²] 2
    Max. Geschwindigkeit [Z-Achse] [m/s] 0.25
    Wiederholgenauigkeit [Z-Achse] [mm] ± 0.03
    Typ Achse [Z-Achse] B 60-SSS

    Allgemeine Hinweise zur Baureihe

    Umgebungsbedingungen
    Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
    Wiederholgenauigkeit
    ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
    Beschleunigung und Geschwindigkeit
    Die angegebenen Werte sind die Maximalwerte der Einheiten mit Beladung.
    Nutzlast
    ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.

    Rezensionen zum Produkt LPE 100-S000-Y1000-Z300-O

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Kontakt

      Innendienst

      Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

      Ansprechpartner Innendienst

      Außendienst

      Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

      Ansprechpartner Außendienst

      SCHUNK Shop-Support

      Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

      eshop-support@de.schunk.com