Ident.-Nr. 381170

LPP 050-S000-Y0500-Z100

Beschreibung

Linienportal LPP, Baugröße: 50, pneumatisch, Linienportal mit einer horizontalen, pneumatischen Portalachse und einem vertikalen, pneumatischen Linearmodul

  • Max. Nutzlast: 5 kg
  • Hub horizontal [Y-Achse]: 500 mm
  • Hub vertikal [Z-Achse]: 100 mm
  • Typ Achse [Y-Achse]: PMP-S 25
  • Typ Achse [Z-Achse]: LM/CLM 100
  • Säulenlänge: 0 mm

Einsatzgebiet

Vielfältiger Einsatz bei Handhabungsaufgaben im Kleinteilebereich, vor allem zum Be- und Entladen und in der Montageautomation.

Technische Daten LPP 050-S000-Y0500-Z100

Max. Nutzlast [kg] 5
Säulenlänge [mm] 0
Hub horizontal [Y-Achse] [mm] 500
Wiederholgenauigkeit [Y-Achse] [mm] ± 0.01
Typ Achse [Y-Achse] PMP-S 25
Hubeinstellung horizontal pro Seite [Y-Achse] [mm] 50
Hub vertikal [Z-Achse] [mm] 100
Wiederholgenauigkeit [Z-Achse] [mm] ± 0.01
Typ Achse [Z-Achse] LM/CLM 100
Hubeinstellung vertikal pro Seite [Z-Achse] [mm] 25

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
Beschleunigung und Geschwindigkeit
Die angegebenen Werte sind die Maximalwerte der Einheiten mit Beladung.
Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.

Rezensionen zum Produkt LPP 050-S000-Y0500-Z100

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com