Parallelgreifer mit Flachwechselsystem

EGP-FWA

Beschreibung

Der SCHUNK EGP ist der stärkste mechatronische Kleinteilegreifer mit integrierter Elektronik weltweit. Mit einem über 180 % besseren Greifkraft-Masse-Verhältnis gegenüber vergleichbaren Kleinteilegreifern ist das Kraftpaket im Kleinteilehandling die Revolution unter den mechatronischen Greifern. In der Sorvicerobotik eignet sich der EGP für Handlingprozesse von Kleinteilen mit hoher Greifkraft auf engstem Raum.

Vorteile – Ihr Nutzen

4-stufig einstellbare Greifkraft
zur flexiblen Greifkraftanpassung für empfindliche Werkstücke in Ihrer Servicerobotik-Anwendung
Kompakte Baumaße
für minimierte Störkonturen in der Anwendung

Optionen und spezielle Informationen

Zur Positionsabfrage werden zwei optionale induktive Sensoren IN 40 benötigt.
Der EGP verfügt über ein integriertes FWA zum schnellen und einfachen Wechseln.
Lesen Sie mehr Weniger

1 Produkte gefunden

EGP-FWA 40-N-N-B

EGP-FWA 40-N-N-B

Ident.-Nr. 31001005
Anfragen
  • Hub pro Backe  6 mm
  • Min. Greifkraft  40 N
  • Max. Greifkraft  140 N
  • Empfohlenes Werkstückgewicht  0.7 kg
  • Max. zulässige Fingerlänge  50 mm
  • Wiederholgenauigkeit  0.02 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com