Ident.-Nr. 31000796

PG-plus 70

Parallelgreifer mit Flachwechselsystem

Beschreibung

Parallelgreifer mit Flachwechselsystem PG-plus, elektrisch, Kommunikationsschnittstelle: CANopen DS 402

  • Hub pro Backe: 30 mm
  • Min. Greifkraft: 30 N
  • Max. Greifkraft: 200 N
  • Spannungsversorgung: 24 V
  • Max. Strom gesamt: 1.8 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
  • Einsatzgebiet

    Universell einsetzbarer, hochflexibler Greifer bei großer Teilevielfalt und empfindlichen Bauteilen in sauberer Arbeitsumgebung

    Technische Daten PG-plus 70

    Hub pro Backe [mm] 30
    Min. Greifkraft [N] 30
    Max. Greifkraft [N] 200
    Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 1
    Max. zulässige Fingerlänge [mm] 140
    Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.05
    Max. Geschwindigkeit [mm/s] 82
    Max. Beschleunigung [mm/s²] 328
    Eigenmasse [kg] 1.2
    Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
    Max. Umgebungstemperatur [°C] 55
    Schutzart IP 20
    Nennspannung 24
    Nennstrom [A] 1.4
    Max. Strom [A] 1.8
    Kommunikationsschnittstelle CANopen DS 402
    Parametrierschnittstelle CAN / USB

    Rezensionen zum Produkt PG-plus 70

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Kontakt

      Innendienst

      Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

      Ansprechpartner Innendienst

      Außendienst

      Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

      Ansprechpartner Außendienst

      SCHUNK Shop-Support

      Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

      eshop-support@de.schunk.com