Parallelgreifer mit Flachwechselsystem

WSG-FWA

Beschreibung

Für Handhabungsprozesse in der Servicerobotik, bei denen es bei großem Hub auf hohe Flexibilität und Feinfühligkeit ankommt, ist der servoelektrische 2-Finger-Parallelgreifer WSG die erste Wahl. Die Basisversion bietet einenHub von bis zu 55 mm pro Finger. Die Greifkräfte liegen zwischen 5 N und 80 N. Kürzeste Zykluszeiten bei großem Hub ermöglicht der WSG dank hoher Backengeschwindigkeiten von bis zu 420 mm/s.

Vorteile – Ihr Nutzen

Ansteuerung über PROFIBUS, CAN oder über digitale I/O möglich
oder über acht virtuell digitale I/O.
Integrierte Greifsteuerung
mit Webserver für komfortable Konfiguration und Diagnose ohne Softwareinstallation.
In die Greifbacken integrierte Elektronik
mit deren Hilfe der WSG mittels Sensoren direkt die beim Greifvorgang auftretenden Kräfte messen kann. Unterschiedlichste Werkstücke lassen sich so mit diesem Greifer prozesssicher handhaben.

Optionen und spezielle Informationen

WSG wird inklusive FWA 115 und zwei Fingern geliefert. Zum direkten Messen von Greifkräften verfügt einer der Finger über integrierte Sensorik.
Lesen Sie mehr Weniger

1 Produkte gefunden

WSG-FWA 50-110

WSG-FWA 50-110

Ident.-Nr. 31000905
Anfragen
  • Hub pro Backe  55 mm
  • Min. Greifkraft  5 N
  • Max. Greifkraft  80 N
  • Empfohlenes Werkstückgewicht  0.4 kg
  • Max. zulässige Fingerlänge  170 mm
  • Wiederholgenauigkeit  ± 0.013 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com