Kraft-Momenten-Sensor

FTM

Beschreibung

Die Force-Torque-Module sind Messsysteme für alle sechs Freiheitsgrade. Die Mess- und Auswertelektronik ist in die Module integriert. Die Anbindung an die übergeordnete Steuerung erfolgt über CAN. Dank des ebenfalls integrierten Wechselsystems können die Module einfach zwischen Leichtbauarm-Flansch und Endeffektor montiert werden.

Vorteile – Ihr Nutzen

Sehr präzise in der Messung aller 6 Freiheitsgrade
sowohl der Kräfte als auch der Momente
Extrem kompakte und flache Bauform
durch bereits integriertes Wechselsystem
Einfache und schnelle Montage
dank der einfachen und komfortablen Bedienung

Optionen und spezielle Informationen

Das FTM ist in den Baugrößen 75 und 115 verfügbar.
Lesen Sie mehr Weniger

1 Produkte gefunden

Keine Filter verfügbar
FTM 115

FTM 115

Ident.-Nr. 30064043
Anfragen
  • Eigenmasse  1 kg
  • Messbereich Fx, Fy  ± 580 N
  • Messbereich Fz  ± 1160 N
  • Messbereich Mx, My  ± 20 Nm
  • Messbereich Mz  ± 20 Nm
  • Auflösung Fx, Fy  1 N
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com