Flachwechselsystem

FWS-LWA

Beschreibung

Der SCHUNK Wechsler FWS ist mit seinem geringen Durchmesser und der kompakten Bauhöhe von 15 mm bestens geeignet, um verschiedene Endeffektoren schnell und mit wenigen Handgriffen am Roboter zu wechseln. Die integrierten Anschlussplatinen mit gefederten Goldkontakten sorgen für die perfekte Kontaktierung der Versorgungs- und Signalleitungen.

Vorteile – Ihr Nutzen

Extrem kompakte Bauweise
durch integrierte Elektrodurchführungen
Einfaches und schnelles Wechseln
dank der einfachen und komfortablen Bedienung

Optionen und spezielle Informationen

Kopf und Adapter des FWS müssen separat bestellt werden.
Das FWS ist ausschließlich in der Baugröße 115 verfügbar.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für FWS-LWA

Passend zum Produkt FWS-LWA bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

2 Produkte gefunden

FWK-LWA 115

FWK-LWA 115

Ident.-Nr. 31000870
Anfragen
  •   Flachwechselkopf
  • Empfohlenes Handlinggewicht  10 kg
  • Eigenmasse  0.2 kg
  • Anzahl Elektrodurchführungen  10
FWA-LWA 115

FWA-LWA 115

Ident.-Nr. 31000871
Anfragen
  •   Flachwechseladapter
  • Empfohlenes Handlinggewicht  10 kg
  • Eigenmasse  0.1 kg
  • Anzahl Elektrodurchführungen  10

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com