Schwenk-Neigeeinheit

PW V6

0,004° Wiederholgenauigkeit

Beschreibung

Servoelektrische Schwenk-Neigeeinheit mit Präzisionsgetriebe und integrierter Elektronik

Einsatzgebiet

universell einsetzbare, hochflexible Schwenk-Neigeeinheit für saubere und leicht verschmutzte Umgebungen, als Handhabungs- oder Positioniersystem-Komponente für Kameras, Laserscanner oder als Handgelenkmodul an Robotern einsetzbar

Vorteile – Ihr Nutzen

Zwei unabhängig voneinander bewegbare Achsen integriert in einem Gehäuse
für absolute Flexibilität in der Schwenkbewegung zusätzlich zur kompakten Bauform
Hohes Drehmoment und Geschwindigkeit
für schnelles Beschleunigen und kurze Taktzeiten
Komplette Integration der Regel- und Leistungselektronik
zum Aufbau eines dezentralen Steuerungssystems
Vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten
zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte über PROFIBUS-DP oder CAN
  • Standardverbindungselemente und durchgängiges Steuerungskonzept
    für umfangreiche Kombinatorik mit anderen Mechatronik-Modulen
  • Optionen und spezielle Informationen

    Die elektrische Ansteuerung des PW erfolgt über die komplett integrierte Regelungs- und Leistungselektronik. Somit sind keine zusätzlichen externen Steuerungseinheiten für das Modul notwendig.
    Als Kommunikationsarten stehen vielfältige Schnittstellen wie PROFIBUS-DP oder CAN zur Verfügung. Damit ist der Aufbau von industriellen Busnetzen gewährleistet und eine einfache Integration in bestehende Steuerungskonzepte möglich. Zur Übertragung von Versorgungsspannung und Datenkommunikation bieten wir diverse Kabel an.
    Zum Aufbau von kombinierten Systemen (z. B. Greif-/Dreheinheit) stehen Ihnen verschiedene weitere Module aus unserer PowerCube-Serie zur Verfügung.
    Regelungsarten
    Positionsregelung, Drehzahlregelung, Stromregelung
    Überwachungsfunktionen
    I²t-Überwachung, Stromüberwachung, Spannungsausfalldetektion, Schleppfehlerüberwachung, Softwareendlagenüberwachung, Positionsüberwachung
    Schutzart IP
    Die angegebene Schutzart kann nur in Verbindung mit einer Anschlusskappe DMI erreicht werden.
    Lesen Sie mehr Weniger

    2 Produkte gefunden

    PW 070-V6-G

    PW 070-V6-G

    Ident.-Nr. 307330
    • Max. Drehwinkel Achse 1  ± 120 °
    • Max. Drehwinkel Achse 2  > 360 °
    • Max. Drehzahl Achse 1  40 1/min
    • Max. Drehzahl Achse 2  60 1/min
    • Wiederholgenauigkeit  0.004 °
    • Übersetzung Achse 1  121
    Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
    PW 090-V6-G

    PW 090-V6-G

    Ident.-Nr. 307332
    • Max. Drehwinkel Achse 1  ± 105 °
    • Max. Drehwinkel Achse 2  > 360 °
    • Max. Drehzahl Achse 1  25 1/min
    • Max. Drehzahl Achse 2  40 1/min
    • Max. Beschleunigung Achse 1  600 °/s²
    • Max. Beschleunigung Achse 2  960 °/s²
    Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

    Zubehör für PW V6

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt PW V6 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com