Beschreibung

Flachschwenkeinheit RM-F, Baugröße: 8, pneumatisch, ohne Durchführung, Drehwinkel: 185 °, Endlageneinstellbarkeit: 90 °,
  • Drehmoment: 0.107 Nm

Einsatzgebiet

Einsatz in sauberen bis leicht verschmutzten Umgebungen wie z. B. Montage- oder Verpackungsbereichen sowie bei schnellen Bewegungszyklen.

Technische Daten RM 08

Drehwinkel [°] 185
Endlageneinstellbarkeit [°] 90
Drehmoment [Nm] 0.107
Anzahl Zwischenstellungen keine
Schutzart IP 40
Eigenmasse [kg] 0.091
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 1.4
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Min. Betriebsdruck [bar] 3
Max. Betriebsdruck [bar] 8
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
Wiederholgenauigkeit [°] 0.084
Länge X [mm] 90.6
Breite Y [mm] 22
Höhe Z [mm] 25.5
Moment My max. [Nm] 3
Max. Kraft axial Fz max. [N] 120
Zur Auslegung des Schwenkmoduls empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.
Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.
Anschraubbild am Ritzel
Bei der Einstellung eines Schwenkwinkels kleiner 90° muss der linke Endanschlag komplett hineingedreht werden. Dadurch besitzt die linke Endlage ein um 90° im Uhrzeigersinn gedrehtes Anschraubbild am Ritzel im Vergleich zur Hauptansicht, die den Zustand bei einem Schwenkwinkel von 180° zeigt.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Zur Auslegung oder Kontrollrechnung der Einheiten empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist.
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.

Rezensionen zum Produkt RM 08

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör RM 08

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt RM 08 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Ersatzteil RM 08

    Für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet SCHUNK die passende Serviceleistung für das Produkt RM 08.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com