„Plug & Work“-Portfolio Universal Robots

„Plug & Work“-Portfolio Universal Robots

10 Produkte direkt anbaubar

Beschreibung

Das „Plug & Work“-Portfolio umfasst elektrisch und pneumatisch gesteuerte Greifer, Schnellwechselmodule und Kraft-Momenten-Sensoren, die speziell auf die Roboterarme von Universal Robots abgestimmt sind.

Einsatzgebiet

Die Komponenten können in sauberen und leicht verschmutzten Umgebungen eingesetzt werden.

Vorteile – Ihr Nutzen

Umfangreiches Portfolio aus verschiedenen Komponenten und Greifern für unterschiedliche Anwendungen
zum schnellen und einfachen Einstieg in die Automatisierung
Vormontierte Greifeinheit mit Roboterschnittstelle
dadurch sind keine Anbausätze oder externe Ventile notwendig
Plug & Work
mit den Schnittstellen passend zu allen Robotern von Universal Robots
UR Plug-in Installations-Bausteine im Lieferumfang enthalten
zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme
Zertifizierte SCHUNK Co-act Greifer
für einen schnellen und einfachen Einstieg in kollaborierende Anwendungen
Elektrische Greifer mit großem einstellbarem Hub und Kraftbereich
für flexible Werkstückhandhabung
Pneumatische Greifer
für hohe Leistungsdichte und einfache Integration

Optionen und spezielle Informationen

Weitere technische Daten und Zubehör
Die Produkte aus dem „Plug & Work“-Portfolio stellen eine Auswahl an SCHUNK Standardprodukten dar, die für den direkten Einsatz mit dem jeweiligen Roboter angepasst sind. Weitere Technische Daten und einsetzbares Zubehör zu den einzelnen „Plug & Work“-Komponenten finden sich daher bei den Produktinformationen der jeweiligen SCHUNK Standardkomponenten.
Lesen Sie mehr Weniger

19 Produkte gefunden

Weitere MerkmaleWeniger Merkmale
Co-act EGP-C 25-N-N-UREK

Co-act EGP-C 25-N-N-UREK

Ident.-Nr. 1327881
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  Co-act EGP-C 25-N-N-UREK
  • LED-Lichtband  integriert
  • Hub pro Backe  3 mm
  • Max. Greifkraft  40 N
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
Co-act EGP-C 25-N-N-URID

Co-act EGP-C 25-N-N-URID

Ident.-Nr. 1326452
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  Co-act EGP-C 25-N-N-URID
  • Hub pro Backe  3 mm
  • Max. Greifkraft  40 N
  • Eigenmasse  0.36 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
Co-act EGP-C 40-N-N-UREK

Co-act EGP-C 40-N-N-UREK

Ident.-Nr. 1327883
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  Co-act EGP-C 40-N-N-UREK
  • LED-Lichtband  integriert
  • Hub pro Backe  6 mm
  • Max. Greifkraft  140 N
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
Co-act EGP-C 40-N-N-URID

Co-act EGP-C 40-N-N-URID

Ident.-Nr. 1326455
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  Co-act EGP-C 40-N-N-URID
  • Hub pro Backe  6 mm
  • Max. Greifkraft  140 N
  • Eigenmasse  0.59 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
Co-act EGP-C 50-N-N-UREK

Co-act EGP-C 50-N-N-UREK

Ident.-Nr. 1327884
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  Co-act EGP-C 50-N-N-UREK
  • LED-Lichtband  integriert
  • Hub pro Backe  8 mm
  • Max. Greifkraft  215 N
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
Co-act EGP-C 64-N-N-UREK

Co-act EGP-C 64-N-N-UREK

Ident.-Nr. 1327885
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  Co-act EGP-C 64-N-N-UREK
  • LED-Lichtband  integriert
  • Hub pro Backe  10 mm
  • Max. Greifkraft  230 N
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-UR3510-EGL90

EOA-UR3510-EGL90

Ident.-Nr. 1392477
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  EGL 90
  • Hub pro Backe  42.5 mm
  • Max. Greifkraft  600 N
  • Eigenmasse  2.13 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-UR3510-EGL90-AUB

EOA-UR3510-EGL90-AUB

Ident.-Nr. 1403607
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  EGL 90
  • Hub pro Backe  42.5 mm
  • Max. Greifkraft  600 N
  • Eigenmasse  2.63 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-UR3510-EGP 40

EOA-UR3510-EGP 40

Ident.-Nr. 1320370
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  EGP 40
  • Hub pro Backe  6 mm
  • Max. Greifkraft  140 N
  • Eigenmasse  0.7 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-UR3510-FTN-AXIA 80

EOA-UR3510-FTN-AXIA 80

Ident.-Nr. 1357169
Anfragen
  • Funktion  Messen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  FT-AXIA 80
  • Eigenmasse  0.51 kg
  • Min. Messbereich Fx, Fy  200 N
  • Max. Messbereich Fx, Fy  500 N
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-UR3510-JGP 80-1

EOA-UR3510-JGP 80-1

Ident.-Nr. 1348129
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  JGP 80-1
  • Hub pro Backe  8 mm
  • Max. Greifkraft  415 N
  • Eigenmasse  1.33 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-UR3510-JGP 100-1

EOA-UR3510-JGP 100-1

Ident.-Nr. 1348128
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  JGP 100-1
  • Hub pro Backe  10 mm
  • Max. Greifkraft  660 N
  • Eigenmasse  1.72 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-UR3510-KGG 100-80

EOA-UR3510-KGG 100-80

Ident.-Nr. 1327748
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  KGG 100-80
  • Hub pro Backe  40 mm
  • Max. Greifkraft  175 N
  • Eigenmasse  1.2 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  UR 3/5/10/16
  • Standardkomponente  PGN-plus-P 80-1
  • Hub pro Backe  8 mm
  • Max. Greifkraft  550 N
  • Eigenmasse  1.38&nbs