Beschreibung

Entgratspindel FDB, Baugröße: 150, mit Federrückstellung

  • Ausgleichsweg XY: 5.1 mm
  • Max. Ausgleichsweg X: ± 5 mm
  • Max. Ausgleichsweg Y: 0 mm
  • Einsatzgebiet

    Standardlösung für flexibles und robotergeführtes Entgraten von unterschiedlichsten Werkstücken

    Technische Daten FDB-150-RS

    Leistung [W] 150
    Max. Ausgleichsweg X [mm] ± 5
    Max. Ausgleichsweg Y [mm] 0
    Achsfixierung integriert
    Empfohlener Ausgleichsweg [mm] ± 2.5
    Min. Ausgleichskraft [N] 3.1
    Max. Ausgleichskraft [N] 6.7
    Min. Ausgleichsdruck [bar] 1.4
    Max. Ausgleichsdruck [bar] 4.1
    Leerlaufdrehzahl [1/min] 65000
    Betriebsdruck [bar] 6.2
    Geräusch-Emission [dB(A)] < 78
    Luftverbrauch Leerlauf [l/s] 1.4
    Luftverbrauch blockiert [l/s] 3.8
    Spannzangendurchmesser [mm] 3
    Eigenmasse [kg] 1.11
    Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
    Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
    Durchmesser D [mm] 82.6
    Höhe Z [mm] 193.7
    Kraft Fx max. [N] 6.7
    Kraft Fy max. [N] 6.7

    Allgemeine Hinweise zur Baureihe

    Umgebungsbedingungen
    Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.

    Rezensionen zum Produkt FDB-150-RS

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Zubehör FDB-150-RS

      Die folgenden Komponenten machen das Produkt FDB-150-RS noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

      Kontakt

      Innendienst

      Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

      Ansprechpartner Innendienst

      Außendienst

      Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

      Ansprechpartner Außendienst

      SCHUNK Shop-Support

      Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

      eshop-support@de.schunk.com