Beschreibung

Drehdurchführung für Roboter DDF 2, Baugröße: 063

  • Anzahl Elektrodurchführungen: 6
  • Werkstückgewicht: 35 kg
  • Kraft Fz max.: 1400 N
  • Kraft Fd max.: 6000 N

Einsatzgebiet

Roboterapplikationen und Rundtakttische mit Endlosdrehbewegung

Technische Daten DDF 2-063-E6

Durchführung Elektrische Durchführung
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] 35
Max. Antriebsdrehzahl [1/min] 110
Max. Drehgeschwindigkeit [°/s] 660
Nenndrehmoment [Nm] 2
Losdrehmoment [Nm] 2.5
Drehwinkel [°] > 360
Max. Luftdruck Sperrluft [bar] 1
Anzahl Elektrodurchführungen 6
Max. Spannung [V] 60
Max. Stromstärke [A] 1
Eigenmasse [kg] 0.95
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-63-4-M6
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
Max. dynamisches Biegemoment Mx* [Nm] 85
Max. dynamisches Biegemoment My* [Nm] 85
Max. dynamisches Torsionsmoment Mz* [Nm] 60
Max. Querkraft Fq* [N] 350
Durchmesser D [mm] 95
Höhe Z [mm] 48
Biegemoment Mx [Nm] 200
Biegemoment My [Nm] 200
Kraft Fz max. [N] 1400
Max. Kraft Fd [N] 6000
*Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen (Beschleunigungskräfte und -momente, Prozesskräfte, Not-Aus-Situation, etc.), welche auf die Drehdurchführung wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Rezensionen zum Produkt DDF 2-063-E6

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör DDF 2-063-E6

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt DDF 2-063-E6 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com