Plug & Work Portfolio Doosan Robotics

Plug & Work Portfolio Doosan Robotics

10 Produkte direkt anbaubar

Beschreibung

Das Plug & Work Portfolio umfasst elektrisch und pneumatisch gesteuerte Greifer sowie Schnellwechselmodule, die speziell auf die Roboterarme von Doosan Robotics abgestimmt sind.

Vorteile – Ihr Nutzen

Umfangreiches Portfolio aus verschiedenen Komponenten und Greifern für unterschiedliche Anwendungen
zum schnellen und einfachen Einstieg in die Automatisierung
Vormontierte Greifeinheit mit Roboterschnittstelle
dadurch sind keine Anbausätze oder externe Ventile notwendig
Plug & Work
mit den Schnittstellen passend zu allen Robotern von Doosan Robotics
Zertifizierte SCHUNK Co-act Greifer
für einen schnellen und einfachen Einstieg in kollaborierende Anwendungen
Elektrische Greifer mit vier einstellbaren Greifkraft-Stufen
für flexible Werkstückhandhabung
Pneumatische Greifer
für hohe Leistungsdichte und einfache Integration

Optionen und spezielle Informationen

Weitere technische Daten und Zubehör
Die Produkte aus dem Plug & Work Portfolio stellen eine Auswahl an SCHUNK Standardprodukten dar, die für den direkten Einsatz mit dem jeweiligen Roboter angepasst sind. Weitere Technische Daten und einsetzbares Zubehör zu den einzelnen Plug & Work Komponenten finden sich daher bei den Produktinformationen der jeweiligen SCHUNK Standardkomponenten.
Lesen Sie mehr Weniger

11 Produkte gefunden

Weitere MerkmaleWeniger Merkmale
Co-act EGP-C 40-N-N-M1013

Co-act EGP-C 40-N-N-M1013

Ident.-Nr. 1359018
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  Doosan Robotics M0609/M0617/M1013/M1509
  • Standardkomponente  Co-act EGP-C 40-N-N-M1013
  • Hub pro Backe  6 mm
  • Max. Greifkraft  140 N
  • Eigenmasse  0.6 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-DRM-EGP 40

EOA-DRM-EGP 40

Ident.-Nr. 1399631
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  Doosan Robotics M0609/M0617/M1013/M1509
  • Standardkomponente  EGP 40
  • Hub pro Backe  6 mm
  • Max. Greifkraft  140 N
  • Eigenmasse  0.8 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-DRM-JGP 80-1

EOA-DRM-JGP 80-1

Ident.-Nr. 1399614
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  Doosan Robotics M0609/M0617/M1013/M1509
  • Standardkomponente  JGP 80-1
  • Hub pro Backe  8 mm
  • Max. Greifkraft  415 N
  • Eigenmasse  1.33 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-DRM-JGP 100-1

EOA-DRM-JGP 100-1

Ident.-Nr. 1399613
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  Doosan Robotics M0609/M0617/M1013/M1509
  • Standardkomponente  JGP 100-1
  • Hub pro Backe  10 mm
  • Max. Greifkraft  660 N
  • Eigenmasse  1.72 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-DRM-KGG 100-80

EOA-DRM-KGG 100-80

Ident.-Nr. 1399592
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  Doosan Robotics M0609/M0617/M1013/M1509
  • Standardkomponente  KGG 100-80
  • Hub pro Backe  40 mm
  • Max. Greifkraft  175 N
  • Eigenmasse  1.28 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-DRM-PGN-plus-P 80-1

EOA-DRM-PGN-plus-P 80-1

Ident.-Nr. 1399612
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  Doosan Robotics M0609/M0617/M1013/M1509
  • Standardkomponente  PGN-plus-P 80-1
  • Hub pro Backe  8 mm
  • Max. Greifkraft  550 N
  • Eigenmasse  1.38 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-DRM-PGN-plus-P 100-1

EOA-DRM-PGN-plus-P 100-1

Ident.-Nr. 1399611
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  Doosan Robotics M0609/M0617/M1013/M1509
  • Standardkomponente  PGN-plus-P 100-1
  • Hub pro Backe  10 mm
  • Max. Greifkraft  870 N
  • Eigenmasse  1.84 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-DRM-PSH 22-1

EOA-DRM-PSH 22-1

Ident.-Nr. 1399591
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  Doosan Robotics M0609/M0617/M1013/M1509
  • Standardkomponente  PSH 22-1
  • Hub pro Backe  28 mm
  • Max. Greifkraft  320 N
  • Eigenmasse  1.73 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-DRM-PZN-plus 64-1

EOA-DRM-PZN-plus 64-1

Ident.-Nr. 1399593
Anfragen
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  Doosan Robotics M0609/M0617/M1013/M1509
  • Standardkomponente  PZN-plus 64-1
  • Hub pro Backe  6 mm
  • Max. Greifkraft  580 N
  • Eigenmasse  1.22 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-DRM-SHA-050-E08-000

EOA-DRM-SHA-050-E08-000

Ident.-Nr. 1399581
Anfragen
  • Funktion  Wechseln
  • Roboterkompatibilität  Doosan Robotics M0609/M0617/M1013/M1509
  • Standardkomponente  SHS 50
  • Eigenmasse  0.14 kg
  • Empfohlenes Werkstückgewicht  11 kg
  • Max. dynamisches Biegemoment Mx/My  75 Nm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-DRM-SHK-050-E08-000

EOA-DRM-SHK-050-E08-000

Ident.-Nr. 1399576
Anfragen
  • Funktion  Wechseln
  • Roboterkompatibilität  Doosan Robotics M0609/M0617/M1013/M1509
  • Standardkomponente  SHS 50
  • Eigenmasse  0.35 kg
  • Empfohlenes Werkstückgewicht  11 kg
  • Max. dynamisches Biegemoment Mx/My  75 Nm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com