Plug & Work Portfolio Techman Robot

Plug & Work Portfolio Techman Robot

In 10 Minuten betriebsbereit

Beschreibung

Das Plug & Work Portfolio umfasst elektrisch und pneumatisch gesteuerte Greifer sowie Schnellwechselmodule, die speziell auf die Roboterarme von Techman Robot abgestimmt sind.

Vorteile – Ihr Nutzen

Umfangreiches Portfolio aus verschiedenen Komponenten und Greifern für unterschiedliche Anwendungen
zum schnellen und einfachen Einstieg in die Automatisierung
Plug & Work
mit den Schnittstellen passend zu allen Robotern von Techman Robot
Software-Bausteine für Robotersteuerung im Lieferumfang enthalten
zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme
Vormontierte Greifeinheit mit Roboterschnittstelle
dadurch sind keine Anbausätze oder externe Ventile notwendig
Zertifizierte SCHUNK Co-act Greifer
für einen schnellen und einfachen Einstieg in kollaborierende Anwendungen
Elektrische Greifer mit großem einstellbarem Hub und Kraftbereich
für flexible Werkstückhandhabung
Pneumatische Greifer
für hohe Leistungsdichte und einfache Integration

Optionen und spezielle Informationen

Weitere technische Daten und Zubehör
Die Produkte aus dem Plug & Work Portfolio stellen eine Auswahl an SCHUNK Standardprodukten dar, die für den direkten Einsatz mit dem jeweiligen Roboter angepasst sind. Weitere Technische Daten und einsetzbares Zubehör zu den einzelnen Plug & Work Komponenten finden sich daher bei den Produktinformationen der jeweiligen SCHUNK Standardkomponenten.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Plug & Work Portfolio Techman Robot

Passend zum Produkt Plug & Work Portfolio Techman Robot bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

14 Produkte gefunden

Weitere MerkmaleWeniger Merkmale
Co-act EGP-C 40-N-N-TMEK

Co-act EGP-C 40-N-N-TMEK

Ident.-Nr. 1375931
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  Co-act EGP-C 40-N-N-TMEK
  • LED-Lichtband  integriert
  • Hub pro Backe  6 mm
  • Max. Greifkraft  140 N
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
Co-act EGP-C 40-N-N-TMID

Co-act EGP-C 40-N-N-TMID

Ident.-Nr. 1374363
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  Co-act EGP-C 40-N-N-TMID
  • Hub pro Backe  6 mm
  • Max. Greifkraft  140 N
  • Eigenmasse  0.86 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
Co-act EGP-C 64-N-N-TMEK

Co-act EGP-C 64-N-N-TMEK

Ident.-Nr. 1400578
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  Co-act EGP-C 64-N-N-TMEK
  • LED-Lichtband  integriert
  • Hub pro Backe  10 mm
  • Max. Greifkraft  230 N
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EGH 80-IOL-N-TMEK Starter

EGH 80-IOL-N-TMEK Starter

Ident.-Nr. 1478179
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  EGH 80
  • LED-Lichtband  integriert
  • Hub pro Backe  40 mm
  • Max. Greifkraft  100 N
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-TM51214-EGP 40

EOA-TM51214-EGP 40

Ident.-Nr. 1399651
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  EGP 40
  • Hub pro Backe  6 mm
  • Max. Greifkraft  140 N
  • Eigenmasse  0.8 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-TM51214-JGP 80-1

EOA-TM51214-JGP 80-1

Ident.-Nr. 1399647
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  JGP 80-1
  • Hub pro Backe  8 mm
  • Max. Greifkraft  415 N
  • Eigenmasse  1.49 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-TM51214-JGP 100-1

EOA-TM51214-JGP 100-1

Ident.-Nr. 1399646
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  JGP 100-1
  • Hub pro Backe  10 mm
  • Max. Greifkraft  660 N
  • Eigenmasse  1.9 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-TM51214-KGG 100-80

EOA-TM51214-KGG 100-80

Ident.-Nr. 1399641
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  KGG 100-80
  • Hub pro Backe  40 mm
  • Max. Greifkraft  175 N
  • Eigenmasse  1.43 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-TM51214-PGN-plus-P 80-1

EOA-TM51214-PGN-plus-P 80-1

Ident.-Nr. 1399645
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  PGN-plus-P 80-1
  • Hub pro Backe  8 mm
  • Max. Greifkraft  550 N
  • Eigenmasse  1.53 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-TM51214-PGN-plus-P 100-1

EOA-TM51214-PGN-plus-P 100-1

Ident.-Nr. 1399644
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  PGN-plus-P 100-1
  • Hub pro Backe  10 mm
  • Max. Greifkraft  870 N
  • Eigenmasse  2 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-TM51214-PSH 22-1

EOA-TM51214-PSH 22-1

Ident.-Nr. 1399640
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  PSH 22-1
  • Hub pro Backe  28 mm
  • Max. Greifkraft  320 N
  • Eigenmasse  1.94 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-TM51214-PZN-plus 64-1

EOA-TM51214-PZN-plus 64-1

Ident.-Nr. 1399643
  • Funktion  Greifen
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  PZN-plus 64-1
  • Hub pro Backe  6 mm
  • Max. Greifkraft  580 N
  • Eigenmasse  1.37 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-TM51214-SHA-050-E08-000

EOA-TM51214-SHA-050-E08-000

Ident.-Nr. 1399639
  • Funktion  Wechseln
  • Roboterkompatibilität  TM 5/12/14
  • Standardkomponente  SHS 50
  • Eigenmasse  0.14 kg
  • Empfohlenes Werkstückgewicht  11 kg
  • Max. dynamisches Biegemoment Mx/My  75 Nm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EOA-TM51214-SHK-050-E08-000

EOA-TM51214-SHK-050-E08-000

Ident.-Nr. 1399638