Elektrisches Durchführungsmodul

SWO-E

Einsatzgebiet

universell einsetzbar bei kurzen Wechselzeiten zwischen einem Handhabungsgerät und einem Werkzeug (Greifer, Paletten, Schweißzange)

Vorteile – Ihr Nutzen

Goldbeschichtete Kontaktpins
für zuverlässige Signalübertragung
Berührungsgeschützte Kontakte
für Ihre Sicherheit
Kodierung der Adapter
zur sicheren Werkzeugidentifikation
Breites Sortiment an Kabelsteckern
für vielfältige Energie-Übertragungsmöglichkeiten
Schutzart IP
in gekoppelten Zustand IP65 
Voreilender Kontakt
der vorrangige Kontakt wird zuerst berührt bevor die Verbindung zu den anderen Kontakten hergestellt wird. Analog beim Trennen wird der vorrangige Kontakt zuletzt unterbrochen
Lesen Sie mehr Weniger

114 Produkte gefunden

SWO-E04-K

SWO-E04-K

Ident.-Nr. 9960359
Anfragen
  • Anzahl Pin-Kontakte  4
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
SWO-E04-A

SWO-E04-A

Ident.-Nr. 9960360
Anfragen
  • Anzahl Pin-Kontakte  4
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
SWO-A15-K

SWO-A15-K

Ident.-Nr. 9936357
  • Anzahl Pin-Kontakte  15
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
  • Anschluss  D-Sub
SWO-A15-A

SWO-A15-A

Ident.-Nr. 9936356
  • Anzahl Pin-Kontakte  15
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
  • Anschluss  D-Sub
SWO-B15-K

SWO-B15-K

Ident.-Nr. 9937326
  • Anzahl Pin-Kontakte  15
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
SWO-B15-A

SWO-B15-A

Ident.-Nr. 9937327
  • Anzahl Pin-Kontakte  15
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
SWO-EM8-005-K

SWO-EM8-005-K

Ident.-Nr. 9966150
  • Anzahl Pin-Kontakte  8
  • Max. Strom  1.5 A
  • Max. Spannung  30 V
  • Anschluss  M8
SWO-EM8-005-A

SWO-EM8-005-A

Ident.-Nr. 9966151
  • Anzahl Pin-Kontakte  8
  • Max. Strom  1.5 A
  • Max. Spannung  30 V
  • Anschluss  M8
SWO-EM8-011-K

SWO-EM8-011-K

Ident.-Nr. 9966153
  • Anzahl Pin-Kontakte  8
  • Max. Strom  1.5 A
  • Max. Spannung  30 V
  • Anschluss  M8
SWO-EM8-011-A

SWO-EM8-011-A

Ident.-Nr. 9966154
  • Anzahl Pin-Kontakte  8
  • Max. Strom  1.5 A
  • Max. Spannung  30 V
  • Anschluss  M8
SWO-E10-005-K

SWO-E10-005-K

Ident.-Nr. 9935799
Anfragen
  • Anzahl Pin-Kontakte  10
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
SWO-E10-005-A

SWO-E10-005-A

Ident.-Nr. 9935800
Anfragen
  • Anzahl Pin-Kontakte  10
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
SWO-E10-011-K

SWO-E10-011-K

Ident.-Nr. 9935801
  • Anzahl Pin-Kontakte  10
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
SWO-E10-011-A

SWO-E10-011-A

Ident.-Nr. 9935802
  • Anzahl Pin-Kontakte  10
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
SWO-E20-011-K

SWO-E20-011-K

Ident.-Nr. 9936525
  • Anzahl Pin-Kontakte  20
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
SWO-E20-011-A

SWO-E20-011-A

Ident.-Nr. 9936526
  • Anzahl Pin-Kontakte  20
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
SWO-E2A-K

SWO-E2A-K

Ident.-Nr. 9941289
  • Anzahl Pin-Kontakte  20
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC
SWO-E2A-A

SWO-E2A-A

Ident.-Nr. 9941290
  • Anzahl Pin-Kontakte  20
  • Max. Strom  3 A
  • Max. Spannung  50 V
  • Spannungsart  AC

Zubehör für SWO-E

Die folgenden Komponenten machen das Produkt SWO-E noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com