Ident.-Nr. 302536

GWK-A-125

Greiferwechselsystem

Beschreibung

Greiferwechselsystem GWS, Baugröße: 125, Greiferwechselkopf, pneumatisch

  • Kolbenhubabfrage: integriert
  • Anzahl Fluiddurchführungen: 8
  • Anzahl Elektrodurchführungen: 36
  • Kraft Fz max.: 6000 N
  • Kraft Fd max.: 9000 N
  • Max. Gesamtzuladung: 170 kg
  • Schutzart IP: 65

Technische Daten GWK-A-125

Greiferwechselkopf
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] 170
Kolbenhubabfrage integriert
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.04
Eigenmasse [kg] 2.6
Max. Abstand beim Verriegeln [mm] 2
Anzahl Pneumatikdurchführungen 8
Luftanschlussgewinde Pneumatikdurchführung G1/8"
Anzahl Pneumatikdurchführungen 2
Anschlussgewinde Fluiddurchführung G1/4"
Anzahl Elektrodurchführungen 36
Max. zul. XY-Achsversatz [mm] ± 1.5
Max. zul. Winkelversatz [°] ± 1
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
Min. Betriebsdruck [bar] 4.5
Max. Betriebsdruck [bar] 6
Länge X [mm] 125
Breite Y [mm] 205
Höhe Z [mm] 59
Moment Mx max. [Nm] 400
Moment My max. [Nm] 400
Moment Mz max. [Nm] 600
Kraft Fz max. [N] 6000
Max. Kraft Fd [N] 9000
**Bitte beachten Sie, dass die Höhe von Wechselkopf (ZK) und Wechseladapter (ZA) unterschiedlich sind. Die Summe stellt die Gesamthöhe eines gekoppelten Wechselsystems dar.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Rezensionen zum Produkt GWK-A-125

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör GWK-A-125

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt GWK-A-125 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Ersatzteil GWK-A-125

    Für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet SCHUNK die passende Serviceleistung für das Produkt GWK-A-125.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com