Ident.-Nr. 302801

HWA-100-000-000

Manuelles Wechselsystem

Beschreibung

Manuelles Wechselsystem HWS, Baugröße: 100, Handwechseladapter, manuell

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 6
  • Kraft Fz max.: 1500 N
  • Max. Gesamtzuladung: 30 kg

Einsatzgebiet

Bestens geeignet für den Einsatz in der flexiblen Fertigung, bei Produkten mit großer Variantenvielfalt.

Technische Daten HWA-100-000-000

Handwechseladapter
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] 30
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.01
Eigenmasse [kg] 0.9
Max. Abstand beim Verriegeln [mm] 8
Anzahl Pneumatikdurchführungen 6
Anschlussgewinde Fluiddurchführung G1/8"
Teilkreisdurchmesser [mm] 100
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
Moment Mx max. [Nm] 450
Moment My max. [Nm] 450
Moment Mz max. [Nm] 345
Kraft Fz max. [N] 1500

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Rezensionen zum Produkt HWA-100-000-000

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör HWA-100-000-000

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt HWA-100-000-000 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com