Ident.-Nr. 302826

HWA-125-000-000

Manuelles Wechselsystem

Beschreibung

Manuelles Wechselsystem HWS, Baugröße: 125, Handwechseladapter, manuell

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 6
  • Kraft Fz max.: 2500 N
  • Max. Gesamtzuladung: 54 kg
  • Einsatzgebiet

    Bestens geeignet für den Einsatz in der flexiblen Fertigung, bei Produkten mit großer Variantenvielfalt.

    Technische Daten HWA-125-000-000

    Handwechseladapter
    Empfohlenes Handlinggewicht [kg] 54
    Wiederholgenauigkeit [mm] 0.01
    Eigenmasse [kg] 1.5
    Max. Abstand beim Verriegeln [mm] 10
    Anzahl Pneumatikdurchführungen 6
    Anschlussgewinde Fluiddurchführung G1/4"
    Teilkreisdurchmesser [mm] 125
    Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
    Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
    Moment Mx max. [Nm] 960
    Moment My max. [Nm] 960
    Moment Mz max. [Nm] 990
    Kraft Fz max. [N] 2500

    Allgemeine Hinweise zur Baureihe

    Extreme Umweltbedingungen
    Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
    Handlinggewicht
    ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

    Rezensionen zum Produkt HWA-125-000-000

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Zubehör HWA-125-000-000

      Die folgenden Komponenten machen das Produkt HWA-125-000-000 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

      Kontakt

      Innendienst

      Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

      Ansprechpartner Innendienst

      Außendienst

      Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

      Ansprechpartner Außendienst

      SCHUNK Shop-Support

      Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

      eshop-support@de.schunk.com