Reinigungsgerät mit Schaftschnittstelle

RGG

Bis zu 80 bar Betriebsdruck

Beschreibung

Zur Säuberung von Spannvorrichtungen und Automatisierung von Werkzeugmaschinen. Das Reinigungsgerät kann in jeder Maschine eingesetzt werden, die eine Druckluft- oder Kühlschmiermittelversorgung über die Werkzeugaufnahme zur Verfügung stellt

Einsatzgebiet

Jede Maschine mit klassischer Werkzeugaufnahme und Druckluft- oder Kühlschmiermittelversorgung durch die Spindel

Vorteile – Ihr Nutzen

Preiswerte Einheit
für eine flexible Automatisierung in Ihrer Maschine
Schnelles, automatisiertes Reinigen
für eine maximale Auslastung Ihrer Maschine
Nebenzeiten
auf ein Minimum reduziert
Erhöhte Sicherheit
für Maschinenbediener

Optionen und spezielle Informationen

Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Bedingungen (z. B. Kühlschmiermittel, Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Produkte deutlich reduzieren kann.
Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht für Warmschrumpffutter geeignet ist.
Lesen Sie mehr Weniger

1 Produkte gefunden

RGG 20

RGG 20

Ident.-Nr. 308590
  • Eigenmasse  0.1 kg
  • Min. Umgebungstemperatur  -10 °C
  • Max. Umgebungstemperatur  90 °C
  • Max. zul. Drehzahl  100 1/min
  • Max. Betriebsdruck  80 bar
  • Durchmesser D  37 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com