Kollaborierender Großhubgreifer

Co-act EGL-C

Sicher Greifen bei bis zu 450 N Greifkraft

Beschreibung

Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer, zertifiziert für den kollaborierenden Betrieb mit einer Ansteuerung über 24 V

Einsatzgebiet

Greifen und Bewegen mittlerer Werkstücke bei flexibler Kraft im kollaborierenden Betrieb in den Bereichen Montage, Elektronik und Werkzeugmaschinenbeladung.

Vorteile – Ihr Nutzen

Zertifizierte Greifeinheit
spart Aufwand bei der Sicherheitsbetrachtung der Gesamtapplikation
Sicheres Greifen bei bis zu 2,25 kg Werkstückgewicht
gewährleistet durch integrierte Kraft- und Wegmessung
Vormontierte Greifeinheit mit Roboterschnittstelle
zur schnellen und einfachen Integration
Integrierte Statusanzeige
zur Sichtbarkeit des Applikationszustandes auf Augenhöhe des Bedieners
Ansteuerung über verschiedene Bussysteme
zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen

Optionen und spezielle Informationen

SAC – Sicherheitshinweise
In der beiliegenden Montage- und Betriebsanleitung sind umfangreiche Sicherheitshinweise für die Verwendung des Greifers enthalten. Die Hinweise liefern auch Informationen und Empfehlungen zu der Gesamtapplikation.
Eigenmasse
Die Eigenmasse umfasst den kompletten Co-act Greifer inklusive Kabel und Anschlussstecker.
Co-act Team
Das Co-act Team von SCHUNK steht Ihnen mit Experten rund um das Thema Mensch-Roboter-Kollaboration für weitere Fragen jederzeit zur Verfügung. Sie erreichen das Team unter +49-7133-103-3444 oder Mail co-act-team@de.schunk.com.
Lesen Sie mehr Weniger

0 Produkte gefunden

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com