Beschreibung

Universalgreifer JGP, Baugröße: 64, pneumatisch, mit Greifkrafterhaltung: AS

  • Hub pro Backe: 6 mm
  • Schließkraft: 340 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
  • Einsatzgebiet

    Optimale Standardlösung für viele Anwendungsgebiete. Universeller Einsatz in sauberen bis leicht verschmutzten Umgebungen in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Montage und Handhabung und der Automobilbranche.

    Technische Daten JGP 64-1-AS

    Hub pro Backe [mm] 6
    Schließkraft [N] 340
    Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 400
    Min. Federkraft [N] 90
    Eigenmasse [kg] 0.37
    Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 1.25
    Fluidverbrauch Doppelhub [cm³] 17
    Min. Betriebsdruck [bar] 4
    Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
    Nennbetriebsdruck [bar] 6
    Min. Sperrluftdruck [bar] 0.5
    Max. Sperrluftdruck [bar] 1
    Schließzeit [s] 0.02
    Öffnungszeit [s] 0.04
    Schließ-/Öffnungszeit mit Feder [s] 0.08
    Max. zulässige Fingerlänge [mm] 72
    Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.35
    Schutzart IP 40
    Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
    Max. Umgebungstemperatur [°C] 90
    Wiederholgenauigkeit [mm] 0.01
    Länge X [mm] 64
    Breite Y [mm] 36
    Höhe Z [mm] 57
    Moment Mx max. [Nm] 32
    Moment My max. [Nm] 48
    Moment Mz max. [Nm] 32
    Max. Kraft axial Fz max. [N] 800
    Die volle Greifkraft laut Datentabelle stellt sich unter Umständen erst nach einigen 100 Greifzyklen ein.

    Allgemeine Hinweise zur Baureihe

    Greifkraft
    ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)
    Fingerlänge
    wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.
    Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.
    Wiederholgenauigkeit
    ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
    Werkstückgewicht
    wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.
    Schließ- und Öffnungszeiten
    sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken bzw. Finger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

    Rezensionen zum Produkt JGP 64-1-AS

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Zubehör JGP 64-1-AS

      Die folgenden Komponenten machen das Produkt JGP 64-1-AS noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

      Ersatzteil JGP 64-1-AS

      Für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet SCHUNK die passende Serviceleistung für das Produkt JGP 64-1-AS.

      Kontakt

      Innendienst

      Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

      Ansprechpartner Innendienst

      Außendienst

      Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

      Ansprechpartner Außendienst

      SCHUNK Shop-Support

      Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

      eshop-support@de.schunk.com