Ident.-Nr. 360310

RH 940

Kleinteilegreifer

Beschreibung

Kleinteilegreifer RH, Baugröße: 940, pneumatisch

  • Hub pro Backe: 15 mm
  • Schließkraft: 460 N
  • Öffnungskraft: 460 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 60 °C

Einsatzgebiet

Einsatz in sauberen Umgebungsbedingungen (z. B. Montage- oder Verpackungsbereiche) mit geringen Prozesskräften.

Technische Daten RH 940

Hub pro Backe [mm] 15
Schließkraft [N] 460
Öffnungskraft [N] 460
Eigenmasse [kg] 1.1
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 2.3
Fluidverbrauch Doppelhub [cm³] 14
Min. Betriebsdruck [bar] 2
Max. Betriebsdruck [bar] 7
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Schließzeit [s] 0.5
Öffnungszeit [s] 0.5
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 50
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.13
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Moment Mx max. [Nm] 39.2
Moment My max. [Nm] 39.2
Moment Mz max. [Nm] 39.2
Max. Kraft axial Fz max. [N] 780

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.
Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.
Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken bzw. Finger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Rezensionen zum Produkt RH 940

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör RH 940

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt RH 940 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com