Stecker / Buchsen und Einstellgehäuse

NHG

Beschreibung

Die Einstellgehäuse erlauben, die Position des Sensors nur einmalig einzustellen. Bei einem Sensorwechsel bleibt die Sensorposition erhalten.

Einsatzgebiet

Universeller Einsatz in der Abfrage von Automationsmodulen mit Näherungsschaltern

Vorteile – Ihr Nutzen

Einstellung muss nur einmal vorgenommen werden
für schnellen Sensoraustausch ohne Neujustage
Korrosionsfreies Material
Für lange Lebensdauer
Schutz der Schalter vor Stößen
gegen mechanische Zerstörung

Optionen und spezielle Informationen

Passend für SCHUNK Sensoren,
die induktiven SCHUNK IN Sensoren lassen sich mit diesem Zubehör noch besser einsetzen.
Lesen Sie mehr Weniger

2 Produkte gefunden

NHG 5

NHG 5

Ident.-Nr. 9646006
Anfragen
  • geeigneter Sensor-Ø  M5
  • Min. Sensorlänge  24.5 mm
  • Max. Sensorlänge  28.5 mm
  • Eigenmasse  0.006 kg
  • Material  Stahl
NHG 8

NHG 8

Ident.-Nr. 9646007
Anfragen
  • geeigneter Sensor-Ø  M8
  • Min. Sensorlänge  31.5 mm
  • Max. Sensorlänge  35.5 mm
  • Eigenmasse  0.008 kg
  • Material  Stahl

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com