Elektromechanisches Nullpunktspannsystem

Elektrospannmodul für Fertigung, Montage, Messmaschinen und 3D-Druck
Ob Automationslösungen, Mess- oder Werkzeugmaschinen: Das kompakte, elektrisch betätigte Nullpunktspannmodul VERO-S NSE-E mini 90 positioniert und spannt Werkstücke, Bauteile und Paletten in weniger als einer Sekunde mit einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Dank 24V-Technologie und optionaler Abfrage der Spannschieberstellung eignet sich das fluidfreie Modul gleichermaßen für den Einsatz in Fertigungsumgebungen wie für alle anderen Anwendungen, bei denen Teile auf Anhieb präzise gespannt werden müssen. Die Ansteuerung erfolgt über digitale I/O.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Rüstkostenreduzierung um bis zu 90 %
  • Einzugskräfte bis 1.500 N
  • Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
  • Unzählige Varianten der Werkstückspannung
  • Formschlüssige, selbsthemmende Verbindungen
  • Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com