Hydraulische Dehnspannmutter

ADDUCO

Der Effizienzsprung bei Hydro-Dehnspannmuttern

Beschreibung

Hydro-Dehnspannmutter mit nur einer Spannschraube für einen sekundenschnellen Spannvorgang. Das serienmäßig gewuchtete Spannelement (G2.5 bei 6.000 U/min-1) gewährleistet dauerhaft eine einfache Bedienung mit maximaler Präzision.

Vorteile – Ihr Nutzen

Sekundenschneller Spannvorgang ohne Peripheriegeräte
Das serienmäßig feingewuchtete Spannelement gewährleistet einen sekundenschnellen Spannvorgang ohne Peripheriegeräte und ohne Strom für einen umweltschonenden Spannprozess.
Einhaltung der definierten Position
Da ausschließlich axiale Kräfte wirken, sind Biege- und Torsionsmoment, die zu Mikrokriechbewegungen in radialer Richtung führen können, komplett ausgeschlossen
Maximale Prozesssicherheit
Sämtliche Komponenten der annähernd wartungsfreien Spannmutter sind für den anspruchsvollen Dauereinsatz ausgelegt und gewährleisten auch nach mehreren Tausend Spannzyklen eine maximale Prozesssicherheit
Plananlagespannung
Die präzise axiale Kraftübertragung wirkt hierbei als Plananlagenspannung.
Null-Fehler-Garantie
Einfachstes Handling, standortunabhängig mit Null-Fehler-Garantie beim Spannvorgang sowie schneller Spannkraftaufbau durch geringen Betätigungshub
Schwingungsdämpfende Eigenschaften
Entstehende Kostenvorteile durch die schwingungsdämpfenden Eigenschaften
Spannkraftanzeige
Spannkraftkontrolle mittels Spannkraftanzeige sowie automatische Axialkolbenrückstellung für prozesssichere Spannzyklen

Optionen und spezielle Informationen

Baugrößen-Vielfalt
Erhältlich ab M18x1.5 LH bis M36x2 LH
Lesen Sie mehr Weniger

5 Produkte gefunden

ADDUCO M18x1.5 LH

ADDUCO M18x1.5 LH

Ident.-Nr. 20065448
Anfragen
  • Anlagefläche das Ringkolbens innen  45.5 mm²
  • Anlagefläche das Ringkolbens außen  52 mm²
  • Max. Spannkraft  60 kN
  • Max. Anzugsmoment am Werkstück/-zeug  2 Nm
  • Gewicht  1 kg
  • Gewicht  1 kg
ADDUCO M27x1.5 LH

ADDUCO M27x1.5 LH

Ident.-Nr. 20063105
Anfragen
  • Anlagefläche das Ringkolbens innen  45.5 mm²
  • Anlagefläche das Ringkolbens außen  52 mm²
  • Max. Spannkraft  60 kN
  • Max. Anzugsmoment am Werkstück/-zeug  2 Nm
  • Gewicht  1 kg
  • Gewicht  1 kg
ADDUCO M30x1.5 LH

ADDUCO M30x1.5 LH

Ident.-Nr. 20059705
Anfragen
  • Anlagefläche das Ringkolbens innen  45.5 mm²
  • Anlagefläche das Ringkolbens außen  52 mm²
  • Max. Spannkraft  60 kN
  • Max. Anzugsmoment am Werkstück/-zeug  2 Nm
  • Gewicht  1 kg
  • Gewicht  1 kg
ADDUCO M32x1.5 LH

ADDUCO M32x1.5 LH

Ident.-Nr. 20065447
Anfragen
  • Anlagefläche das Ringkolbens innen  50.5 mm²
  • Anlagefläche das Ringkolbens außen  57 mm²
  • Max. Spannkraft  80 kN
  • Max. Anzugsmoment am Werkstück/-zeug  2 Nm
  • Gewicht  1 kg
  • Gewicht  1 kg
ADDUCO M36x2 LH

ADDUCO M36x2 LH

Ident.-Nr. 20063134
Anfragen
  • Anlagefläche das Ringkolbens innen  50.5 mm²
  • Anlagefläche das Ringkolbens außen  57 mm²
  • Max. Spannkraft  80 kN
  • Max. Anzugsmoment am Werkstück/-zeug  2 Nm
  • Gewicht  1 kg
  • Gewicht  1 kg

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com